Category: Hardware
Product Number: AD4003
为什么我只加了供电电源,采样输入端悬空,我会在采样输入端检测到4.5V的电压?我几天之前悬空测量有0.5V电压,过了几天再测成了3.3V,今天悬空测的时候成了4.5V,请问这可能是什么原因造成的?



为什么我只加了供电电源,采样输入端悬空,我会在采样输入端检测到4.5V的电压?我几天之前悬空测量有0.5V电压,过了几天再测成了3.3V,今天悬空测的时候成了4.5V,请问这可能是什么原因造成的?



悬空测出的电压没有参考价值,之所以有电压,且电压值各种各样都有是因为,ADC的输入存在漏流,尽管很小,但是一直都有。漏流尽管很小,但是耐不住一直都在,给你不管是外接的还是内部的包括等效出来的寄生电容这些所有电容充电,就会在你测试时测出现一定的电压检测结果,不过你实际测量,有接到固定电平或者输入短接时候是正常的就行。不要看悬空时的结果。