Post Go back to editing

ad7606B,采集不了电压

Category: Software
Product Number: AD7606

我使用imx6cpu,内核版本是6.1.22,以下是设备树,7606b挂载在spi1上:

adc_vref: fixedregulator {
        compatible = "regulator-fixed";
        regulator-name = "adc_vref";
        regulator-min-microvolt = <5000000>;
        regulator-max-microvolt = <5000000>;
        // GPIO属性被移除,因为不需要通过GPIO控制电源
        regulator-always-on;
    };
&ecspi1 {
    cs-gpios = <&gpio3 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi1>;
    status = "okay";

    ad7606@0 {
        compatible = "adi,ad7606b";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <1000000>;
        spi-cpol;
        // spi-cpha;
        //busy 4 24
        //reset 4 22
        //adi,conversion-start-gpios 4 23
        //adi,first-data-gpios 4 25
        //interrupt 4 21

        avcc-supply = <&adc_vref>;  //很重要,电源的重写可以规避识别不了的问题

        interrupts = <24 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;    //目前给的是busy信号
        interrupt-parent = <&gpio4>;

        adi,conversion-start-gpios = <&gpio4 23 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        reset-gpios = <&gpio4 22 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        adi,first-data-gpios = <&gpio4 25 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        // adi,oversampling-ratio-gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_HIGH
        //              &gpio 23 GPIO_ACTIVE_HIGH
        //              &gpio 26 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        // standby-gpios = <&gpio 24 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        adi,sw-mode;
        // status = "okay";
    };
};
目前使用的中断管教给的是busy信号,不知道会不会有影响
// adi,oversampling-ratio-gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_HIGH
        //              &gpio 23 GPIO_ACTIVE_HIGH
        //              &gpio 26 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        // standby-gpios = <&gpio 24 GPIO_ACTIVE_LOW>;
这几个管教因为硬件直接上拉了,所以设置不了。
内核下打开7606的配置,目前可以在sys下看到设备:
root@imx6q-custom:~# cd /sys/bus/iio/devices/iio\:device0
root@imx6q-custom:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# ls -l
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 10 01:08 buffer
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 10 01:08 buffer0
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 current_timestamp_clock
-r--r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 dev
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage0_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage0_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage1_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage1_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage2_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage2_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage3_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage3_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage4_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage4_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage5_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage5_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage6_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage6_scale
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage7_raw
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage7_scale
-r--r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 in_voltage_scale_available
-r--r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 name
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 10 01:08 of_node -> ../../../../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc/bus@2000000/spba-bus@2000000/spi@2008000/ad7606@0
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 oversampling_ratio
-r--r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 oversampling_ratio_available
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 10 01:08 power
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 10 01:08 scan_elements
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 10 01:08 subsystem -> ../../../../../../../../../../bus/iio
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 10 01:08 trigger
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:07 uevent
-r--r--r-- 1 root root 4096 Mar 10 01:08 waiting_for_supplier
但是我根据官方的文档,打开通道报如下错误:
root@imx6q-custom:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# cat in_voltage0_raw
cat: read error: Input/output error
请帮我分析下,是设备树还有问题吗,还是需要一些初始化才能成功