請問大神,
現在我使用AD2S1210這顆IC,
操作過程報錯,
下圖是規格書內對於錯誤的說明,
能請問D4~D6的錯誤,
判斷條件為何嗎 ?
例如D4是sin最大震幅-cos最大震幅計算看是否超出閥值,
希望大神幫忙,
謝謝。
請問大神,
現在我使用AD2S1210這顆IC,
操作過程報錯,
下圖是規格書內對於錯誤的說明,
能請問D4~D6的錯誤,
判斷條件為何嗎 ?
例如D4是sin最大震幅-cos最大震幅計算看是否超出閥值,
希望大神幫忙,
謝謝。
Hi
D4-D6是指当sine/cosine输入和LOS/DOS阈值相比较时发生错误的报警。
LOS threshold是通过0x88这一寄存器写入的,LOS threshold一般设置在0V和4.82V之间,它决定了判定AD2S1210信号丢失的阈值范围。
DOS overrange threshold是通过0x89这一寄存器写入的,DOS mismatch threshold是通过0x8A这一寄存器写入的。
Hi
D4-D6是指当sine/cosine输入和LOS/DOS阈值相比较时发生错误的报警。
LOS threshold是通过0x88这一寄存器写入的,LOS threshold一般设置在0V和4.82V之间,它决定了判定AD2S1210信号丢失的阈值范围。
DOS overrange threshold是通过0x89这一寄存器写入的,DOS mismatch threshold是通过0x8A这一寄存器写入的。