Category: Hardware
Product Number: EVAL-AD4134FMCZ, AD4134
请问各位,由于第一次使用EVAL-AD4134FMCZ和SDP-H1以及它们配套的软件ACE遇到了以下情况,请大家帮忙看看。
1、按照它用户手册中的一步步操作,但在测试时提示SPI通讯失败,(用户手册等资料没有对应详细的解释,且没有EVAL-AD4134FMCZ板子的电路图!)请问这什么因素导致的
实物连接:(这里是自己外接的12V电压,通道0接的是信号发生器)(由于SDP-H1的电源适配器有问题,用它连接无法给板子供12V电源,两块板子不正常工作,所以自己外接电源操作了)
软件界面(ACE):
这里我们测试了拔掉JP16的跳线帽发现没用,测试了Y2出的晶振,输出的是48MHz的正弦波,软件在下载时所有附加项都下载了的。请问出现这种现象是我们哪块操作有问题吗?
2、我们在自己尝试时点击Poll Device项后导致其出现了一个新的问题让其无法工作了,而尝试让它复位恢复但是它一直提示复位失败,重新上电也是显示复位失败,一直报错,请问各位大佬这是咋回事,要怎么操作