Post Go back to editing

数据手册内容疑惑

手册中的Min,Typ,Max代表的是最小值,典型值,最大值,意思是需要将参数控制在最大值和最小值之间,我的理解没错吧。

AD7606手册中的tCYCLE给出了最大值,但如果我将采样率设置为100K那tCYCLE是会大于手册上的数值的,这是怎么理解,还有t6参数的意思是要小于25ns对吗

Parents Reply Children
No Data