产品使用了AD7608整个芯片,SCH采用的是手册中推荐的方式,现在测试发现会有很小概率出现REF异常。
出现异常的时候,测量REFCAPA,REFCAPB电压为4.078V,REFOUT电压为2.276V,REGCAP1电压为2.446V,REGCAP2电压为2.363V
产品配置的是使用内置REF,REFSELECT引脚是直接接在3.3V上面。
请问出现这样异常情况是本身器件问题还是其他的什么原因。
谢谢
产品使用了AD7608整个芯片,SCH采用的是手册中推荐的方式,现在测试发现会有很小概率出现REF异常。
出现异常的时候,测量REFCAPA,REFCAPB电压为4.078V,REFOUT电压为2.276V,REGCAP1电压为2.446V,REGCAP2电压为2.363V
产品配置的是使用内置REF,REFSELECT引脚是直接接在3.3V上面。
请问出现这样异常情况是本身器件问题还是其他的什么原因。
谢谢