各位大佬们好:
AD7173-8问题描述
现象1:使用外部2.5V电压作为基准源,SPI读取采样通道数据,批量频发读取失败,读取失败后,查看寄存器配置参数,发现寄存器值已变为默认值,需要重新上电初始化寄存器,才能恢复正常。
现象2:改为芯片内部2.5V作为基准源,SPI读取采样通道数据故障率降低,但仍有偶发读取通道采样数据失败,读取失败后,查看寄存器配置参数,发现寄存器值已变为默认值,需要重新上电初始化寄存器,才能恢复正常。
初步分析:运行过程中,AD7173-8会被复位,复位后寄存器配置状态丢失,导致读取通道采样值失败。
想问一下有哪些情况会造成我ADC直接复位成默认状态?