Post Go back to editing

AD7124-4单端信号输入,微弱信号输入时采集到数据不对

ain0 - ain3配置为pt100温度采集,ain4 - ain7配置为单端信号输入,负端输入配置为AVSS。

采集温度时,ain4 - ain7通道关闭,内部基准关闭。采集ain4 - ain7的数据时,温度通道关闭,外部基准关闭,激励电流源关闭。

ain4 - ain7输入端接地时采集到的模拟量在8000多(如上图)。

ain4 - ain7使用的内部基准,内部正基准电压缓冲使能,内部负基准电压缓冲关闭,正模拟输入缓冲使能,负模拟输入缓冲关闭。

ain4 - ain7内部正负基准电压缓冲使能,正负模拟输入缓冲使能。ain6输入信号为18.6mV,采集到是16mV多点 (另外3个输入端接地)。

这个问题是什么原因引起的,要怎么解决。