1. VCM是不是由AD9653内部产生,接给前一级用作共模电压? VCM固定为1.8V/2=0.9V,这个不能更改?此时,(VIN+减去VIN-的范围是-0.1V~1.9V?)
2. AD9653的输入是否可以为单端信号(接近直流),单端信号接VIN+,VIN-固定接地,VIN+的范围我可以调整到-0.1V~1.9V?这样是否可以?
非常感谢
1. VCM是不是由AD9653内部产生,接给前一级用作共模电压? VCM固定为1.8V/2=0.9V,这个不能更改?此时,(VIN+减去VIN-的范围是-0.1V~1.9V?)
2. AD9653的输入是否可以为单端信号(接近直流),单端信号接VIN+,VIN-固定接地,VIN+的范围我可以调整到-0.1V~1.9V?这样是否可以?
非常感谢