你好工程师,AD7173-8在现场工作一周左右出现读值满量程的问题,不重启的话,读值一直是满量程。4个通道读出来的值都是满量程,使用的通道为AIN9至AIN12单端输入,其他通道悬空。IOVDD 5V供电,AVDD 3.3V供电,内部基准。请问是什么原因造成读值满量程的问题?
你好工程师,AD7173-8在现场工作一周左右出现读值满量程的问题,不重启的话,读值一直是满量程。4个通道读出来的值都是满量程,使用的通道为AIN9至AIN12单端输入,其他通道悬空。IOVDD 5V供电,AVDD 3.3V供电,内部基准。请问是什么原因造成读值满量程的问题?
检查下参考电压是否正常,或者输入是否达到最大输入了