AD5412菊花链配置4片,4-20mA,配置范围受温度影响

AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下

使用内部检测电阻:

1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为0-30mA,25摄氏度以下均正常;

2、上电等待3s,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试10及15摄氏度出现异常,电流范围变为0-30mA,0摄氏度以下及20摄氏度以上均正常;

3、上电等待15s,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试0摄氏度及以下出现异常,电流范围变为0-30mA,0摄氏度以上均正常;

使用外部电流设置电阻:

1、上电等待3s,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试10摄氏度异常,电流范围变为0-26mA;

可以从哪方面做问题排查?AD

Top Replies