Post Go back to editing

AD7606-4 Busy 訊號一直為高電平

各位好:

我使用 ESP32 以 SPI 連線方式 連接至AD7606-4 進行數據擷取

連接腳位如下:

程式啟動後 RST 觸發約 1sec ,那時BUSY電平還為低電平的狀態

一旦 CVA/B 觸發後 BUSY 則一直為 高電平沒下降過。

類比輸入的部分使用 470pF 的電容跨接到 VGND

VREF 使用 ADR421ARZ 提供的 2.5V

AVcc 為 5V ,Vdrive 為 3.3V

感謝各位回答