ad5522 读写寄存器都正常,现在通道1寄存器设置如下:
SYS_CTRL = 0x001080
offset_dac = 0
FIN_DAC:
m = 0xFFFF
c = 0x8000
x1 = 0xFFF
PMU = 0x223080
板子电路图类似下图:
现在输出电压为 5.7v,与计算的不符。电流经计算差不多 120mA,查手册得到,在 FORCE VOLTAGE 模式下, Short Circuit Current Limit 为120mA,请问我可能是哪里出了错,烦请指教,谢谢谢谢!!!
PMU = 0x223080 配置并不正确,请设置该寄存器的B27-B24以指定您要配置的PMU,比如0x1223080指定要配置的PMU为PMU0。