应用笔记l AN-268:均方根- 直流转换器使测量工作轻松自如l AN-406:使用AD771x系列24位Σ-Δ ADCl AN-610:Σ-Δ型ADC上的PGAl AN-611:Σ-Δ ADC上的50 Hz/60 Hz干扰抑制l AN-663:AD7732/AD7734/AD7738/AD7739校准寄存器l AN-798:使用PWM产生ADuC702x系列的模拟输出l AN-803:利用引脚兼容高速ADC简化设计任务l AN-840:通过I2C接口更新代码l AN-895:ADuC702x MicroConverter I2C 接口l AN-904:ADuC7028评估板参考指南l AN-1091:针对上电时电源缓慢上升条件配置AD7606/AD7607
中文Datasheets
l AD5791:1ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC
l AD8236:40 μA微功耗、零交越失真仪表放大器
l AD9229:4通道、12位、50/65 MSPS、串行LVDS、3 V ADC
l ADA4817:低噪声、1 GHz FastFET运算放大器
l ADF7242:低功耗IEEE 802.15.4/专有GFSK/FSK零中频2.4 GHZ收发器IC
l ADXRS624:±50°/s 偏航角速度陀螺仪
Technical Article[/font][font=Wingdings]l 转换器模拟输入:高速ADC 前端设计的挑战和权衡因素l 如何延长汽车电池的寿命和可靠性?l 借助平衡和对称发挥ADC 最高性能l 利用创新隔离技术改变三相电表的设计方法Circuit from the Lab
l 相位相干FSK调制器 (CN0186)l 采用低压(3 V)电源供电的高压(30 V) DAC产生用于天线和滤波器的调谐信号 (CN0193)