应用笔记
l AN-268:均方根- 直流转换器使测量工作轻松自如
l AN-406:使用AD771x系列24位Σ-Δ ADC
l AN-610:Σ-Δ型ADC上的PGA
l AN-611:Σ-Δ ADC上的50 Hz/60 Hz干扰抑制
l AN-663:AD7732/AD7734/AD7738/AD7739校准寄存器
l AN-798:使用PWM产生ADuC702x系列的模拟输出
l AN-803:利用引脚兼容高速ADC简化设计任务
l AN-840:通过I2C接口更新代码
l AN-895:ADuC702x MicroConverter I2C
接口
l AN-904:ADuC7028评估板参考指南
l AN-1091:针对上电时电源缓慢上升条件配置AD7606/AD7607
中文Datasheets
l AD5791:1ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC
l AD9229:4通道、12位、50/65 MSPS、串行LVDS、3 V ADC
l ADA4817:低噪声、1 GHz FastFET运算放大器
l ADF7242:低功耗IEEE 802.15.4/专有GFSK/FSK零中频2.4 GHZ收发器IC
Technical
Article[/font]
[font=Wingdings]
l 转换器模拟输入:高速ADC 前端设计的挑战和权衡因素
l 如何延长汽车电池的寿命和可靠性?
l 借助平衡和对称发挥ADC 最高性能
l 利用创新隔离技术改变三相电表的设计方法
Circuit from the
Lab
l 相位相干FSK调制器 (CN0186)
l 采用低压(3 V)电源供电的高压(30 V) DAC产生用于天线和滤波器的调谐信号 (CN0193)