关于旋转变压器粗精机耦合问题

关于旋转变压器粗精机耦合问题,我在官网找到了这边文章

<circuit applications of the ad2s81a and ad2s80a resolver to digital converters>,AN-265.

在该文章的第5页,介绍了粗精机耦合控制电路,是用硬件电路实现的,如下图所示:

问题1.我想请问大家有用过这个硬件电路做21bits位置数据耦合的吗?

关于粗精机耦合原理,我找到了这篇文章:

<Charpter III Synchro and Resolver to Digital Convertion> page 68

  

<Charpter III Synchro and Resolver to Digital Convertion> page 69

问题2.请问AN265中的电路是根据以上原理设计的吗?

我对以上逻辑电路作了仿真验证,功能上看电路与后两图的描述及真值表是一致的,仿真电路如下:

如图所示,我仿真的是粗机高5位数据为00001,DATA-A为0(对应A,精机MSB),DATA-C为1(对应C,粗机MSB6)

此时,D为数据将加1并产生进位。

因此,在结果中,bit17为高电平,即粗机高5为数据00001加上1等于00010,对应位关系

bit20 bit19 bit18 bit17 bit16

   0      0       0       1       0