AD7124-8用于8路热电偶测温时,温度跳变。

AD7124-8设计用于8路T型热电偶测温电路,冷结补偿使用ADT7320,基准使用ADR4525,通过隔离电源和数字隔离芯片实现与后端MCU的隔离,隔离电源使用ADUM6028+ADP7118-33,数字隔离芯片使用ADUM251N1。该设计参考AD7124-8的ADI实验室电路,在测试过程中发现一个问题,当大于2路以上的热电偶同时放置于盛有自来水的水杯中时,发现AD7124-8测得的温度出现跳变,跳变出现在热电偶测温端(热端)同时放入水中时,此时温度跳变较剧烈,放入水中5~10秒后,跳变结束,测得的温度趋于正常,如果同时从水中拿出热电偶测温端时,也存在这种现象,如果把水杯换成温度标定用的且通电了的恒温水浴锅,则现象更明显——温度跳变更加剧烈,且可能不会趋于正常。

请问该现象是由什么原因造成的?消除方法有哪些?谢谢!