项目中使用到一颗DAC,型号是LTC2630-LZ12。在使用过程中出现以下情况。具体背景如下:
1,DAC的参考源通过SPI配置成内部参考源(2.5V);
2,DAC只是在上电后配置一次;
3,配置成一个固定值后用万用表测量是对的(1.7V左右);
4,此刻,用示波器的表笔点在板子上的信号地,示波器表笔的地悬空(不与板子有任何连接);
5,反复重复4后,发现DAC的输出一个错误值,变成3.4V左右,且一直保持在3.4V;
6,将板子断电后再上电,DAC的输出又是1.7V。
简单分析如下:
step4,5会产生一个“干扰”给DAC的电源或者地,导致DAC的参考源从内部2.5V修改成电源电压5V了,所以输出也翻倍变成3.4V了。
不知道各位大佬遇到过上述问题没有?还请不吝赐教!