关于AD2S1210报故障0X40的问题

ADI专家您好:

      我的系统采用了AD2S1210, 采用系统默认参数后,用几个fault,经过修改为如下参数后,剩余一个fault 0x40

 {LOSTHRES,0X1},
                 {DOSORTHRES,0X7C},
                 {DOSMISTHRES,0X60}
                 {DOSRSTMXTHRES,0X3D},    
                 {DOSRSTMITHRES,0X69},              
                 {LOTHITHRES,0X73},
                 {LOTLOTHRES,0X40},
                 {EXFREQUENCY,0X14},             
                 {CONTROL,0X5A},      

故障代码通过读或者写 reset寄存器是可以清楚的,但是它0X40反复出现

模拟信号 COS+---COS-  SIN+---SIN- 分别是2.55V  2.65V

想请问一下,可能是那些原因,应该如何排查。