AD9220 simple AC interface

采用datasheet里的simple ad interface接口电路。 我的信号频率在5kHz-500kHz之间,C1=0.1uF, C2=10uF, R=100K,  Rs=20欧姆,运放为AD817,运放供电+12,-12V。AD817输出有信号,经过C1//C2后,信号没有了。请问datasheet里的这个电路对C1,C2有什么要求?对信号幅度和频率有什么要求?