ADC芯片(LTC2500)数据手册中的116dB信噪比如何复现

  我现在利用数据采样板DC890-B测试demo板DC2222A-A的芯片(LTC2500)的交流性能,发现信噪比最多只能到100dB,但是LTC2500的数据手册中有写到,最多可以达到116dB(具体可看LTC2500的数据手册第八页右下角交流特性图)  

   请问,116dB这个数据是如何测出来的呢?我该如何复现这个参数。  

   我已有的实验条件是:信号源FLUKE-5720A(电压稳定度在0.01ppm量级),信号发生器(最高可到120MHz),DC890-B,  DC2222A-A, 单端转差分电路板(引入的噪声在uV以下)。

  我在Pscope中的设置是:采样率1MSPS,采样点数16384,滤波器选择SSINC,DF选择16 ,选择Verify+distributed,选择DGC+DGE.

  我尝试了各种办法,曾经试过LTC2378、LTC2380等芯片的demo板,均不能达到。

  还请大佬工程师解答,感谢!