Dears,
AD5123設計應用RWB調整op buffer gain,當op輸入訊號頻率在 7.8KHz 時,輸出波形正常.
但當op輸入訊號頻率在 125KHz & 500KHz 時,輸出波形不正常.(量測點B355,B356,B357)
相同的條件下,將AD5123改用一般電阻,波形正常.(量測點A351,A352,A353)
請問是什麼原因呢?線路及量測點與波形如下.謝謝.
線路及量測點:
A351
A352
A353
B355
B356
B357
Dears,
AD5123設計應用RWB調整op buffer gain,當op輸入訊號頻率在 7.8KHz 時,輸出波形正常.
但當op輸入訊號頻率在 125KHz & 500KHz 時,輸出波形不正常.(量測點B355,B356,B357)
相同的條件下,將AD5123改用一般電阻,波形正常.(量測點A351,A352,A353)
請問是什麼原因呢?線路及量測點與波形如下.謝謝.
線路及量測點:
A351
A352
A353
B355
B356
B357
数字电位器是有带宽限制的,AD5123如果是阻值100K,典型带宽为430K
数字电位器是有带宽限制的,AD5123如果是阻值100K,典型带宽为430K