1. 我将60V直流电压接到评估版EVAL-AD5535BSDZ的Vpp,将5V直流电压接到AVcc、DVcc、和V+,将他们的地AGND、DGND短接,然后将评估版与电脑连接,设置参考电压1.024V,输入代码,测量输出电压(V0-V31),发现测量值与公式计算值对不上,这是怎么回事?
2. 测量输出电压是不是以AGND或DGND作为参考地?
3. 如果公式计算值与实际测量值确实对不上,我怎么根据需要的电压设置相应的代码?
1. 我将60V直流电压接到评估版EVAL-AD5535BSDZ的Vpp,将5V直流电压接到AVcc、DVcc、和V+,将他们的地AGND、DGND短接,然后将评估版与电脑连接,设置参考电压1.024V,输入代码,测量输出电压(V0-V31),发现测量值与公式计算值对不上,这是怎么回事?
2. 测量输出电压是不是以AGND或DGND作为参考地?
3. 如果公式计算值与实际测量值确实对不上,我怎么根据需要的电压设置相应的代码?
怎么不对了?VREF对吗
你好,nandin,在吗?我请求你的帮助。我详细叙述下我的使用步骤,我是这样做的:60V直流电压接到评估版EVAL-AD5535BSDZ的Vpp,将5V直流电压接到AVcc、DVcc、和V+,将他们的地AGND、DGND短接在一起,然后将评估板与电脑连接,LK1选C,LK2选B,根据使用手册说明,此时V_REF应该等于2.048V。然后,我在AD5535B软件上输入代码100,更新全部通道。此时,根据公式Vout应该是0.625V,但是我用万用表测量输出电压为1.58V(红表笔接V5,黑表笔接AGND)。下图是测试结果。望您回复我,不甚感谢!
code 0x100,2.048REF,输出接近1.6V,这是正确的,DAC是14位的
(256/16384)*2.048*50,只是,最高输出低于VPP
我懂了,原来是十六进制啊,万分感谢!!!
我懂了,原来是十六进制啊,万分感谢!!!