AD5763无法正常读写

第一次用这款芯片,先做了一个EVM板子,PCB为双层板,数字地采用大面积铺铜处理,其余接口均采用插针形式。

RSTIN和JP11的+5V、VIO、AVDD、DVCC均接入+5V稳压电源供电,并且电源地连接AGND。

AVSS接-5V稳压电源供电,并且电源地连接AGND

ISCC、RESTOUT、CLR、D0、D1悬空。

BIN接电源地,保持低电平,采用二进制补码形式 twos complement。

LDAC接数字地,保持低电平,采用individual模式。

SYNC接单片机SS端;

SCLK接单片机SCK端;

SDIN接单片机MOSI端;

SDO接单片机MISO端。

现象:

写入B 00 010 100 0111 1111 1111 1111

写入B 00 010 100 0111 1111 1011 1111

写入B 00 010 001 0111 1111 1111 1111

等等

VOA及VOB无直流量输出

写入B 10 000 001

等等

返回值为FFFFFF

每一位均为1

换掉单片机设备,改用BUS adapter重复上述步骤,现象相同。

求问如何解决该问题

Top Replies