1. 请问,AD7708的Vref+能否连接5V,Vref-连接GND,能否这样连接使用
2. 实际项目采用了上面描述的参考电压,在使用中发现各个AIN为5V时,通过mcu读取的AD值,大约只能到达63790,而不是65535.
1)Datasheet P3/44 REFERENCE INPUTS (REFIN1 AND REFIN2)
REFIN(+) to REFIN(–) Range Min TYP Max
1V 2.5V AVDD
也就是说,REF支持最大到AVDD。
2)Bipolar/Unipolar Configuration是怎么设置的?
AD…