1. 请问,AD7708的Vref+能否连接5V,Vref-连接GND,能否这样连接使用
2. 实际项目采用了上面描述的参考电压,在使用中发现各个AIN为5V时,通过mcu读取的AD值,大约只能到达63790,而不是65535.
1. 请问,AD7708的Vref+能否连接5V,Vref-连接GND,能否这样连接使用
2. 实际项目采用了上面描述的参考电压,在使用中发现各个AIN为5V时,通过mcu读取的AD值,大约只能到达63790,而不是65535.
1)Datasheet P3/44 REFERENCE INPUTS (REFIN1 AND REFIN2)
REFIN(+) to REFIN(–) Range Min TYP Max
1V 2.5V AVDD
也就是说,REF支持最大到AVDD。
2)Bipolar/Unipolar Configuration是怎么设置的?
ADCCON3 U/nB,默认是0,双极性(支持V+ - V-差分输入,并不是Ain负电压输入)。
ADCCON2 ADCCON1 ADCCON0 默认是111,+/-2.56V输入范围的。
RN2 (1) RN1 (1) RN0 (1)
1 1 0
P38 Data Output Coding 有输出码的解算公式。
最后,做下Internal Full-Scale Calibration看下呢
MD2 MD1 MD0
1 0 1
3)若是新设计,建议优选新料AD7124,坛内资料/讨论得很多,有中文datasheet,STM32驱动等。
1)Datasheet P3/44 REFERENCE INPUTS (REFIN1 AND REFIN2)
REFIN(+) to REFIN(–) Range Min TYP Max
1V 2.5V AVDD
也就是说,REF支持最大到AVDD。
2)Bipolar/Unipolar Configuration是怎么设置的?
ADCCON3 U/nB,默认是0,双极性(支持V+ - V-差分输入,并不是Ain负电压输入)。
ADCCON2 ADCCON1 ADCCON0 默认是111,+/-2.56V输入范围的。
RN2 (1) RN1 (1) RN0 (1)
1 1 0
P38 Data Output Coding 有输出码的解算公式。
最后,做下Internal Full-Scale Calibration看下呢
MD2 MD1 MD0
1 0 1
3)若是新设计,建议优选新料AD7124,坛内资料/讨论得很多,有中文datasheet,STM32驱动等。
回复很有用,多谢!