在AD421构成的智能发射器应用电路中,“单极点10 Hz低通滤波器”具体指什么电路,如何进行滤波的?
您好,请将您的问题发布在英文版块哦ez.analog.com/.../
Thank you!
图中未显示,我个人理解应就是简洁的一阶RC LPF, F-3dB = 10Hz。
wenku.baidu.com/.../b097f1c10c22590102029d9c.html
于是可以有效地衰减HART通讯1.2KHz/2.2KHz信号,到相当于电流信号的FSR的万分之一的程度。