我想用AD5410ARZ做一个做一个恒流源,现在初始化,测试可以为0mA和4mA的初值,但是想要设置为其它值就没有反应

电路是参考技术手册的推荐电路,

执行下图的I420mA_Init();函数测试输出4mA,修改输出范围,即可输出0mA。

问题1:使用I420mA_Write_Value(10);调用下图的方式设置一个输出10mA的电流,没有反应,仍然是4mA。

使用逻辑分析观察SPI信号如下图,请问可能是什么原因?