评估板测试性能与手册不符

       我正在使用ADI公司的评估套件DC2622A、DC2588A和DC718,目前遇到了一些问题。

我们利用评估版自带的PScope软件得参数,如SINAD、SNR、THD等,都与ADC芯片LTC2387-18 datasheet上的标准数据存在误差。

(1)实验条件如下:

       DC2622A所需+10V和-5V由KEYSIGHT3631A提供;

       DC2588A所需+10V由KEYSIGHT3632A提供,+6V和-5V由KEYSIGHT3648A提供;

       DC718由USB供电;

       DC2622A的2.048V参考电压由DC2588A的E7提供。

信号

       DC2588A的时钟J4由Tektronix AFG3252C提供,为15Mhz、2.5VPP的方波;

       DC2622A的输入信号由Tektronix AFG3252C提供,为不同频率的正弦波。

具体硬件连接如下:

图1 电路硬件连接

2)测试结果比较

       根据ADC的芯片手册,我们在输入频率为1Mhz以及50khz时,通过PScope采集并比较了相关波形和数据。

1)输入频率1Mhz正弦波,时钟15Mhz测试结果如下:

图2 1Mhz正弦波输入采集结果

与ADC芯片手册上1Mhz典型参数比较:

 

测试结果

Datasheet典型值

SNR

82.34dB

95.7dB

SINAD

69.12dB

94.5dB

THD

-69.33dB

-101dB

SFDR

71.87dB

102dB

 

2)输入频率50khz正弦波,时钟15Mhz测试结果如下:

图3 50khz正弦波输入采集结果

下面是我在DC2588A手册上截取的相同测试条件的图片,两者的FFT波形存在明显差异,这也导致SNR等参数差别巨大。

图4 DC2588A手册的测试例图