关于使用AD7541衰减交流电压的问题

我所使用的DAC型号为:AD7541AKNZ

使用的电路如下图,是数据手册上的图。其中R2、C1稍有不同,R2用32Ω,C1用的30pF。放大器使用的是AD524。

输入信号Vin为有效值1V,频率f=1kHz的交流电压信号,VDD和数字信号高电平都是5V,4-15引脚数字信号给的是1000 0000 0000,想让输入电压衰减一半。

但是输出电压Vout有效值是-198mV,约为输入电压的-1/5倍。

请问这种情况如何解决?是电路设计的问题还是电路中器件取值的问题?

希望能有人指点,谢谢!