Post Go back to editing

ADI专家告诉你:增益规格为何如此不对称?

一些工程师在设计过程中经常会发出疑问“为什么ADC的额定最小和最大增益误差相差如此之大?”
将针对该问题,我们的资深应用工程师David Buchanan与您进行深入探讨并给予解答。

为特定应用选择高速ADC时,增益一般不是关键规格。

在设计阶段会更重视噪声、失真、功耗和价格。但这些年来,我们了解到,一旦ADC和信号链中的所有其他器件得以明确,某些幸运的工程师会计算复合信号链的增益,判断它会如何影响系统。ADC通常不是总偏差的主要贡献者,但某些器件要比其他器件更糟糕。


增益误差指实测满量程与理想满量程之差,通常用满量程的百分比表示。

我看到过的最差增益误差规格是±10%FS,相当于±1dB。 让一些用户担心的是,某些ADC的额定最小和最大增益误差似乎极不对称,对此我表示同情,有些器件的最小和最大%FS规格为–6/+2、–1.5/+3.5,甚至–10/0。用户对此类规格一般不会感到懊恼,但它们是模数转换器,并非纯粹的模拟器件,因此大多数咨询只是想了解其中的原因。


为什么会有很大差异呢?

影响增益误差的因素有多种,包括基准电压误差、基准电压缓冲器增益误差、多通道ADC的通道间偏差,但头号因素却是真正的标称输入范围与额定标称输入范围不一致。这听起来可能很荒谬,但其实是有一些合理原因的。用户可能绝不会想到的一个原因是,目标输入范围常常是在设计或测定ADC之前设置,因为该器件可能要与另一器件功能相容或引脚相容。最小/最大增益规格为–10/0% FS的器件就是这种情况,其设计必须与原先的设计功能相容,而后者指定2-V p-p输入范围,最小/最大增益范围为–4.2/+4.2%。

如果ADC的增益变化在信号链内很显著,我建议重新定义标称输入范围,使其位于分布的中心。对于–10/0%FS器件,只需将标称输入范围调低5%,即设置为1.9Vp-p。希望以上说明有助于澄清困惑。


作者介绍


David Buchanan于1987年获得美国弗吉尼亚大学电气工程学士学位。他先后在STMicroelectronics、Adaptec和ADI从事市场营销和应用工程工作,熟悉各种高性能模拟半导体产品。 他目前是ADI公司高速转换器产品线(美国北卡罗来纳州格林斯博罗)的资深应用工程师。