Post Go back to editing

ADI数据转换器2014新品精彩盘点

1、两款14位数模转换器—— AD9249和AD9681

AD9249和AD9681能以同类产品中的最小封装尺寸提供最低功耗。在工业超声和仪器仪表、医疗成像、军事防范和通信接收机应用中,16通道、65 MSPS AD9249和8通道、125 MSPS AD9681模数转换器能够满足设计人员对于高性能、低功耗 多通道数据采集应用的要求。 该两款转换器均采用紧凑的10 mm x 10 mm封装,具有片上采样保持电路,能获得高于90 dBc的无杂散动态范围以及74 dBFS或更佳的信噪比。

2、AD5683R数模转换器

16位单通道nanoDAC+Tm转换器AD5683R扩充了ADI nanoDACRegistered 产品组合,以更小封装带来卓越性能。该器件以不折不扣的性能传递超高价值,其相对精度为+/-2 LSB INL,内置2 ppm/°C 2.5 V基准电压源,采用节省空间的LFCSP封装,让模拟系统设计师们在更多应用设计中无需以牺牲精度的代价来换取尺寸。

AD5683R数模转换器提供16位、14位、12位和10位四种选项,为通信基础设施、工业过程控制、医疗和仪器仪表等多个市场领域提供了一条通用的引脚兼容型升级/降级途径。

AD5683R 16位nanoDAC+的主要特性:

  • +/-2 LSB INL(最大值)适合开环应用
  • 2 ppm/°C 2.5 V基准电压源节省电路板空间,无需温度校准
  • 2 mV总非调整误差,无需初始校准或调整
  • 2 mm × 2 mm 8引脚LFCSP和10引脚MSOP封装,可在更小的电路板/模块空间中实现更多的功能
  • 4kV HBM ESD额定值,实现了系统稳健性
  • 即将推出I2C版本

3、行业功耗最低18位SAR模数转换器——AD7989-1和AD7989-5

AD7989-1和AD7989-5 PulSAR Registered 模数转换器在100 kSPS下的功耗仅为400 µW。 功耗根据吞吐速率上下调整,以解决高密度数据采集系统设计中的散热问题。 这两款模数转换器拥有+/-1 LSB和98 dB SNR(1 kHz下)特性,可提供高动态范围及出色的精度。

AD7989-1 和 AD7989-5 PulSARRegistered模数转换器是ADI公司PulSAR组合中的最新成员。 PulSAR组合包括18位和16位模数精密转换器,吞吐速率从100 kSPS到1 MSPS。 它们提供了一条丰富多样的引脚兼容型性能升级/降级途径,适用于多种市场,包括电池供电设备、数据采集系统和医疗仪器。

4、GSPS性能标准的数据转换器—— AD9680

双通道、1.25 V、14位、1 GSPS ADC AD9680 ,具有同类产品中的最佳噪声和动态范围性能,支持通讯、仪器仪表和军事/航空航天领域的直接RF采样应用。其154 dBFs/Hz的噪声密度为业内最低。

AD9680主要特性

  • 较宽的全功率带宽,支持高达2 GHz的RF信号采样
  • 提供可编程输入端的缓冲输入简化了滤波器设计和实施
  • 四个集成宽带抽取滤波器及数控振荡器(NCO)模块支持多频段、多标准接收器
  • 参考设计平台简化了原型开发

5、业界性能最高的2 GSPS数据转换器——AD9625

AD9625拥有同类最佳噪声和动态范围性能,不但有利于提高接收器的灵敏度,还能于存在噪声、杂波、阻塞器和干扰器的环境中分辨较小的信号。 这一性能上的突破,加上2GSPS的带宽以及集成的信号处理功能,为通信、仪器仪表和军事/航空应用实现直接RF采样奠定了基础。

AD9625主要特性

  • 直接RF采样,包括L频段数字化仪
  • 80 dBc SFDR(高输入带宽应用)
  • 片内基准电压源和灵活的JESD204B数字数据输出

6、四通道、抖动衰减时钟转换器——AD9554

AD9554可以为多种系统提供抖动清除和同步功能,包括同步光纤网络(SONET/SDH)。与维持多个器件不同的时钟配置相比,其输入端嵌入的交叉点开关带来了更大的灵活性,降低了拥有成本。

AD9554主要特性:

  • 在保持模式下的GR-1244 Stratum 3稳定性
  • 平稳的参考切换,输出相位几乎无扰动
  • 自适应时钟可动态调整反馈分频器,用于OTN映射/解映射应用
  • 四通道ADPLL架构:
    • 种参考输入方式(单端或差分)
    • 8路输出(单端或差分)
  • 4x4交叉点允许任意基准输入驱动任意输出
  • 支持ITU-T G.823、ITU-T G.824、ITU-T G.825和ITU-T G.8261以及ITU-T G.8262
  • 环路带宽低至0.1Hz,可保证SyncE兼容性

7、16位、310 MSPS、双通道模数转换器AD9652

AD9652设计用于支持需要在宽输入频率范围内具有出色线性度和噪声性能、要求严苛的高速信号处理应用,可对最高155 MHz的信号带宽进行数字化处理,提供650 MHz的模拟输入带宽。 它可以简化信号链,将更多的系统控制、配置和调谐任务转移到软件领域,目标应用包括多模多频带通信接收机、雷达和射频测试设备。

AD9652 16位ADC主要特性

  • 高动态范围,适合中频采样:
    • 信噪比(SNR):73.7 dBFS(170 MHz,AIN = -1 dBFS)
    • 无杂散动态范围(SFDR):85 dBFS(170 MHz,AIN = −1 dBFS)
  • 出色的噪声谱密度(NSD)性能:
    • −156.7 dBFS/Hz输入噪声
    • −157.6 dBFS/Hz(小信号),<-6dBFS(70 MHz时)
  • 90 dB通道隔离/串扰
  • 片内扰动(改善小信号线性度)
  • 650 MHz模拟带宽

8、业界最快的四通道中频数模转换器——AD9144

AD9144是一款4通道16位2.8 GSPS数模转换器(DAC),提供高数据速率和超宽信号带宽,支持新兴宽带和多频带无线应用。

AD9144的无杂散动态范围(SFDR)为82 dBc,最高采样速率达2.8 GSPS,可以生成高达奈奎斯特频率的多载波。噪声谱密度达到业界领先的-164 dBm/Hz,利用AD9144可以构建更高动态范围的发射机。它采用先进的专有低SFDR和失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。该器件提供一个JESD204B 8通道接口,固有延迟低于两个DAC时钟周期,不仅可简化硬件和软件系统设计,而且支持多芯片同步。

9、双通道模数转换器——AD7902和AD7903

AD7902和AD7903是16位、1 MSPS模数转换器,分别提供伪差分和差分输入选项。AD7902双通道伪差分和AD7903双通道差分PulSARRegistered 模数转换器实现了同步或独立信号链,从而可在同一封装中提供两种采样解决方案。每个模数转换器消耗12 mW(1 MSPS时),功耗比最接近的竞争产品低70%。功耗根据吞吐速率上下调整,以解决高密度数据采集系统设计中的散热问题。这两款模数转换器都具有高达+/-0.5 LSB和94 dB SNR,可提供出色的准确度和精确度,非常适合广泛的高性能多通道应用,包括I/Q解调、电机和电源控制、自动测试设备、数据采集和医疗仪器仪表。

10、面向CT扫描仪数字转换器——ADAS1131

ADAS1131是一款256通道、24位电流数字转换器模块,采用15 mm² BGA封装,间距为0.8 mm。该器件所需PCB板面积比通道密度仅为其一半的替代器件大约少33%。借助0.8 mm间距封装特性,设计师可以将ADAS1131安装在标准的PCB基板上,这种方案比要求激光过孔的高密度专用PCB基板成本低、成品率高。

11、双通道16位DAC AD9136,实现行业最高信号带宽

AD9136可满足点对点无线回程设备的微波频率要求。 16位AD9136和11位AD9135这两款双通道DAC可实现比竞争器件高70%的信号带宽,同时还可帮助设计师支持日益兴起的E频段(71-76 GHz和81-86 GHz),无线运营商采用这些频段是为了满足不断增长的高速移动语音和数据传输需求。 新转换器最高采样速率为2.8 GSPS,可产生最高达奈奎斯特频率的多载波。

12、业内速率最快16位高温ADC AD7981

AD7981的速率相当于市场上现有转换器的两倍以上,可在最高175摄氏度的高温环境下无错运行。

AD7981 PulSARRegistered ADC的采样速率高达600 kSPS,是包括宽带宽声音测量和振动测量以及带宽较低的低功耗压力检测和温度检测等应用的理想选择。 它可根据采样速率调节功率,从而在恶劣环境中最大限度地延长电池寿命,在600 kSPS全速模式下功耗仅4.65 mW,10 kSPS仅70 µW。这款ADC拥有出色的典型性能参数,其积分非线性(INL)为+/-0.7 LSB,信噪比(SNR)为91 dB,可以更高的精度实现较高的动态范围。 这种特性组合可满足井下石油、天然气钻探以及工业、航空电子等恶劣高温环境下精密测量应用的关键性能标准要求。

13、业界首款集成真轨到轨输入缓冲器的Σ-Δ型ADC——AD7175-2

AD7175-2在20 SPS时具有24个无噪声位,250 kSPS时具有17.2个无噪声位,为设计人员提供了更宽的动态范围,可实现实验室分析仪器系统所需的较小信号测量偏差。 与竞争型解决方案相比,AD7175-2在相同功耗下的吞吐速率高一倍,可实现更快、响应更迅速的测量系统,提供每通道50 kSPS的扫描速率和20微秒的建立时间。

AD7175-2 ADC特性

  • 用户可配置的输入通道
    • 2个差分或4个单端通道
    • 各通道具有独立的编程能力
  • 集成式2.5 V缓冲2 ppm/°C基准电压源
  • 灵活且各通道独立的可编程数字滤波器
  • 增强型滤波器可实现50 Hz和60 Hz同步抑制
  • 工作温度范围:−40°C至+105°C

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.