Post Go back to editing

ADI设计峰会讲义分享——高速数据连接:不仅仅是硬件

ADI首届设计峰会吸引了全国专业工程师的热烈关注和参与,相关主题技术研讨与交流获得了工程师的积极反响。小编经过努力,拿到其中部分的演讲PPT资料,将在论坛中以图文形式与大家分享,并提供完整的PDF资料下载。希望大家喜欢哦!

本讲义涉及以下主题内容

  • 高速转换器接口方式和标准
  • 详细讨论JESD204B转换器FPGA串行接口
  • FPGA转换器系统设计支持产品
    • 评估板和参考设计板
    • 软件和器件驱动器
    • HDL接口模块
    • 在线技术支持和文档

从微控制器到FPGA再到ASIC:权衡

ADC输出配置

接口方式和标准:

     控制与数据

为什么需要高速转换器转到FPGA串行接口?

什么是JESD204?

什么是JEDEC标准204 (JESD204)?

JESD204x标准的主要方面

JESD204A系统中的关键信号

JESD204x中的确定性延迟

  • 当从JESD204x接收器输入端到JESD204x接收器输出端的时间始终为相同时钟周期时,则延迟具有确定性。
  • 在并行实现中,确定性延迟很简单—时钟随数据传输
  • 在串行实现中,存在多个时钟域,结果可能造成不确定性
  • JESD204和JESD204A并未针对如何确定延迟的确定性进行规定
  • JESD204B通过规定三个器件子类,试图解决这一问题:
    • 器件子类0—不支持确定性延迟
    • 器件子类1—利用SYSREF(500 MSPS以上)实现确定性延迟
    • 器件子类2—利用SYNC(最高500 MSPS)实现确定性延迟

LVDS与CML

高速数据连接:总结

FPGA转换器系统 设计支持产品

评估板和参考设计板

原生FMC接口卡

AD-FMCJESDADC1-EBZ

配合ADI转换器使用FPGA评估板

FMC-ADC内插器

AD-DAC-FMC-ADP

系统演示平台(SDP)内插器

精密ADC Pmod示例

HDL接口模块

FPGA项目

  • ADI提供HDL参考设计
    • 原生FMC转换器卡
    • FMC内插器—转换器评估板组合
    • Pmod
    • SDP或参考电路Registered型卡
  • 每个参考设计的构成:
    • 完整的FPGA设计项目
      • 包括针对各种组件的HDL和Verilog IP内核
    • 放在Wiki上文档
    • No-OS器件驱动器、设置和测试代码
    • Linux器件驱动器(若适用)
  • 全部信息均来自ADI Wiki

HDL IP接口内核

HDL模块示例:HDMI Tx/Rx和SPDIF

HDL模块:AD-FMCJESDADC1-EBZ

3.25 Gbps下的FR4通道损耗影响

统计眼图(均衡后2D)

JESD204B高速ADC演示

软件和器件驱动器

Linux内核基础

Linux支持Xilinx FPGA软件和硬件内核

Linux驱动器模型基础

IIO—一种转换器专用新型内核子系统

IIO子系统概览

AXI ADC Linux驱动器

IIO器件

器件驱动器示例:VGA/PGA增益控制

AD9517-1多输出时钟发生器/分布控制

JESD204B接收器接口Linux器件驱动器

ADI 2D统计眼图扫描 ZYNQ ZC706为应用提供内生支持

向VisualAnalog输出数据

在线技术 支持和文档

ADI Wiki

FPGA参考设计支持社区

LINUX和微控制器器件驱动器支持社区

本研讨会涉及的设计资源

本研讨会涉及的产品选型表