ADI技术指南合集—模数转换器

目录

   

ADC噪声系数——一个经常被误解的参数

ADC架构IFlash转换器

ADC架构II:逐次逼近型ADC

ADC架构III _- ADC基础

ADC架构IV_-_ADC高级概念和应用

ADC架构V:流水线式分级ADC

ADC架构VII:计数ADC

ADC架构VIII:积分ADC

ADC输入噪声面面观——噪声是利还是弊?

ADC需要考虑的交调失真因素

DC架构VI:折叠型ADC

FPGAADC数字数据输出的接口

了解SINADENOBSNRTHDTHD + NSFDR

不在噪底中迷失

光学编码器

奈奎斯特准则对数据采样系统设计有何意义

孔径时间、孔径抖动、孔径延迟时间——正本清源

将振荡器相位噪声转换为时间抖动

找出那些难以琢磨、稍纵即逝的ADC闪码和亚稳状态 ..167

"揭开一个公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)的神秘面纱,以及为什么我们要予以关注"

数据转换器代码——您能解译这些代码吗?

数据转换器静态特性的

重要性——千万别忽视基本特性!

旋变数字转换器

电压频率转换器

运行典型高速ADC评估板设置

量化噪声:公式SNR = 6.02 N + 1.76 dB的扩展推导

降低ADC时钟接口抖动

高速ADC模拟输入接口考虑

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tutorials/MT_ADC_compilation.pdf

Parents Reply Children
No Data