目录
ADC噪声系数——一个经常被误解的参数
ADC架构I:Flash转换器
ADC架构II:逐次逼近型ADC
ADC架构III: _- 型ADC基础
ADC架构IV:_-_型ADC高级概念和应用
ADC架构V:流水线式分级ADC
ADC架构VII:计数ADC
ADC架构VIII:积分ADC
ADC输入噪声面面观——噪声是利还是弊?
ADC需要考虑的交调失真因素
DC架构VI:折叠型ADC
FPGA与ADC数字数据输出的接口
了解SINAD、ENOB、SNR、THD、THD + N、SFDR,
不在噪底中迷失
光学编码器
奈奎斯特准则对数据采样系统设计有何意义
孔径时间、孔径抖动、孔径延迟时间——正本清源
将振荡器相位噪声转换为时间抖动
找出那些难以琢磨、稍纵即逝的ADC闪码和亚稳状态 ..167
"揭开一个公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)的神秘面纱,以及为什么我们要予以关注"
数据转换器代码——您能解译这些代码吗?
数据转换器静态特性的
重要性——千万别忽视基本特性!
旋变数字转换器
电压频率转换器
运行典型高速ADC评估板设置
量化噪声:公式SNR = 6.02 N + 1.76 dB的扩展推导
降低ADC时钟接口抖动
高速ADC模拟输入接口考虑
http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tutorials/MT_ADC_compilation.pdf
把链接复制到下载工具中,可以下载,已亲试
好像不行啊