AD9548 的参考输入REFA 单端输入的功率大小?8dBm 的10MHZ 信号可以吗
| SLA Status | Assignee | Support Status |
|---|---|---|
| SLA Closed. Met after 25 hours |
Echen5 |
Open |
AD9548 的参考输入REFA 单端输入的功率大小?8dBm 的10MHZ 信号可以吗
如下是 AD9548 单端 CMOS 输入的电气特性,根据供电电压不同,CMOS 输入逻辑阈值不同。

假设 VDD = 3.3V,VIH = 1.9V,VIL = 1.0V,将 8dBm 转换为电压幅度(50Ω阻抗系统):
Vrms≈0.56V → Vpp=1.58V<VIH=1.9V,无法保证 CMOS 输入被识别为逻辑高。
在其他供电电压下的换算和比较方法与上述相同,供您参考。
非常感谢你的回复,这样的话,还得加一级放大才行。