Post Go back to editing

HMC7044多通道输出相位调整

Thread Summary

用户尝试使用HMC7044的12-Bit Multislip Digital Delay寄存器输出8个不同相位的频率,但相位调整未生效。已确认读写寄存器数值一致,使用的是自定义电路板。建议先验证是否能正常输出所需频率的时钟信号,再进行相位调整。
AI Generated Content
Category: Hardware
Product Number: HMC7044

我准备用HMC7044输出8个相位不同的频率,准备使用12-Bit Multislip Digital Delay这个寄存器来实现。目前配置发现相位调整未生效,我怎么调整寄存器都没有变化。请问想输出8个不同相位的频率具体该如何操作。

  • 您可以使用延时功能来更改不同通道时钟之间的相位关系,但模拟延迟可能会导致一些相位噪声下降,所以建议在输出上使用数字延迟。

    先不调整相位,能否正常输出所需频率的时钟信号。若能,在调整相位,若相位配置未生效,可能是未成功写入,尝试读取数字延迟寄存器的值,确认读写一致。另外,使用定制电路板还是我司评估板?方便可以把寄存器配置和电路图作为附件一并提交。

  • 尝试过读取数字延迟寄存器的数值读写是一致的,是我们自己画的电路板。下面是寄存器配置字

    HMC7044_CON_a1=0096,00;0097,00;0098,00;0099,00;009A,00;009B,AA;009C,AA;009D,AA;009E,AA;009F,4D;00A0,DF;00A1,97;00A2,03;00A3,00;00A4,00;00A5,06;00A6,1C;00A7,00;00A8,06;00A9,00;00AB,00;00AC,20;00AD,00;00AE,08;00AF,50;00B0,04;00B1,0D;00B2,00;00B3,00;00B5,00;00B6,00;00B7,00;00B8,00;
    HMC7044_CON_a2=0000,00;0001,40;0002,04;0003,36;0004,7F;0005,4F;0006,00;0007,00;0009,00;
    HMC7044_CON_b=0031,01;0032,00;0033,01;0034,00;0035,21;0036,00;0037,0F;0038,18;0039,01;003A,00;003B,21;
    HMC7044_CON_c=000A,07;000B,07;000C,07;000D,07;000E,07;0014,E4;0015,03;0016,0C;0017,00;0018,04;0019,00;001A,08;001B,18;001C,04;001D,01;001E,04;001F,01;0020,04;0021,04;0022,00;0026,10;0027,00;0028,0F;0029,05;002A,00;
    HMC7044_CON_d=005A,00;005B,06;005C,00;005D,01;0046,00;0047,00;0048,00;0049,00;0050,2B;0051,00;0052,00;0053,00;0054,03;0064,00;0065,00;0070,00;0071,11;
    HMC7044_CON_e0=00C8,F3;00C9,10;00CA,00;00CB,00;00CC,04;00CD,00;00CE,00;00CF,00;00D0,30;
    HMC7044_CON_e1=00D2,F3;00D3,10;00D4,00;00D5,00;00D6,06;00D7,00;00D8,00;00D9,00;00DA,30;
    HMC7044_CON_e2=00DC,F3;00DD,10;00DE,00;00DF,00;00E0,0A;00E1,00;00E2,00;00E3,00;00E4,30;
    HMC7044_CON_e3=00E6,F3;00E7,10;00E8,00;00E9,00;00EA,08;00EB,00;00EC,00;00ED,00;00EE,30;
    HMC7044_CON_e4=00F0,F3;00F1,10;00F2,00;00F3,00;00F4,0E;00F5,00;00F6,00;00F7,00;00F8,30;
    HMC7044_CON_e5=00FA,F3;00FB,10;00FC,00;00FD,00;00FE,0C;00FF,00;0100,00;0101,00;0102,30;
    HMC7044_CON_e6=0104,F2;0105,10;0106,00;0107,00;0108,00;0109,00;010A,00;010B,00;010C,30;
    HMC7044_CON_e7=010E,F2;010F,10;0110,00;0111,00;0112,00;0113,00;0114,00;0115,00;0116,30;
    HMC7044_CON_e8=0118,F2;0119,10;011A,00;011B,00;011C,00;011D,00;011E,00;011F,00;0120,30;
    HMC7044_CON_e9=0122,F2;0123,10;0124,00;0125,00;0126,00;0127,00;0128,00;0129,00;012A,30;
    HMC7044_CON_e10=012C,F2;012D,10;012E,00;012F,00;0130,00;0131,00;0132,00;0133,00;0134,30;
    HMC7044_CON_e11=0136,F2;0137,10;0138,00;0139,00;013A,00;013B,00;013C,00;013D,00;013E,30;
    HMC7044_CON_e12=0140,F3;0141,10;0142,00;0143,00;0144,02;0145,00;0146,00;0147,00;0148,30;
    HMC7044_CON_e13=014A,F3;014B,10;014C,00;014D,00;014E,00;014F,00;0150,00;0151,00;0152,30;
    HMC7044_CON_f=0001,42;0000,00;0001,40;