Category: Hardware
Product Number: HMC7044
PLL1输入参考为25M,VCXO为125M,prescale设置5,R1 dvide设置为1,N1设置为25,PLL1无法锁定;但是将prescaler设置为1,R1 dvide设置为5,PLL1则正常锁定。
,手册中最低值可以到0.15kHz
通过灯来判断是否锁定
PLL1的REF MUX是否有一个最低频率限制?或是还有什么原因会导致这种现象