Category: Software
Product Number: AD9910
我想使用AD9910的RAM调制模式产生频率可调的三角波,但现在每当我重新设置profile来修改步进速率时,RAM都会重新从起始位置开始,有没有办法在调整频率后让RAM的地址连续增加而不是重置
我想使用AD9910的RAM调制模式产生频率可调的三角波,但现在每当我重新设置profile来修改步进速率时,RAM都会重新从起始位置开始,有没有办法在调整频率后让RAM的地址连续增加而不是重置
你是否在每一次设置 Profile 后都会向 RAM (0x16)中重新写入起始地址,注意只需要写入一次。
请问设置Profile时不是包含设置RAM的播放速率、起始地址、结束地址等信息吗,怎么不重新写入起始地址呢?
请问设置Profile时不是包含设置RAM的播放速率、起始地址、结束地址等信息吗,怎么不重新写入起始地址呢?
请提供RAM模式下 AD9910 寄存器的配置顺序以及各参数设置,如:Beginbing & Final Address、 Step Rate、Mode Control、Internal Profile Control、RAM Date Type。