我的实验目的是,利用HMC1031实现频率跟踪(即倍频为1),其中参考频率(EXT_REF端输入)和VCO频率(EXT_VCO端输入)都在0.1-10M以内,符合参考手册上的频率范围要求。
我们根据ADI公司官网上提供的关于HMC1030评估板的有关材料,制作了一块实验板,但是我们只焊接了其中一部分电路,具体在附件中
在初步实验中,我们给定两个频率有略微差别的标准方波(都在2.7M左右)分别接入EXT_REF、EXT_VOC端,在VTUNE端采集到的信号如下图(附件中示波器上面的黄色波浪线):
对此现象我们产生的疑问有以下几点:
问题一:VTUNE端输出的信号应该是给VCO的,而我们设置的频率是有差别的,对此我们想咨询的是,在上述输入的情况下,典型的输出波形是一个什么样的?
问题二:此外,当我们把输入的两个频率设置成完全一致的时候,是如下波形。理论上两个频率一致是否是这样的波形呢?
问题三:完整评估电路板中未焊接的模块是否对我们这个简单的小实验有影响?
问题四:抛开上述实验,如果外接一个VCO,构成一个完整的闭环系统,那整个系统应该是一个动态跟踪过程,其VTUNE端输出的电压(即给VCO的控制电压)是否应该有正有负,也就是在0V上下波动。
问题五:我们想要达到的效果是锁定频率的效果(参考频率为几M的情况下),官方提供的评估板EVAL-HMC1031MS8E能否达到这个效果,希望您能为我们提供几张典型的实验效果图或者演示视频,为我们后续购买做个参考。