前一段时间购买了一款adf5355锁相环,调试的过程中发现,原本写入的输出4.5GHz,但实际出的4.7GHz,并且功率很低。将Muxout设置为digital lock detect,发现改引脚一直为低电平,可能是鉴相器没有锁上。希望得到你们的帮助!环路滤波器是由adisimpll计算出来的,Fref=100M,PFD为50M,带宽为50K,如下图所示。


前一段时间购买了一款adf5355锁相环,调试的过程中发现,原本写入的输出4.5GHz,但实际出的4.7GHz,并且功率很低。将Muxout设置为digital lock detect,发现改引脚一直为低电平,可能是鉴相器没有锁上。希望得到你们的帮助!环路滤波器是由adisimpll计算出来的,Fref=100M,PFD为50M,带宽为50K,如下图所示。


您好,感谢对ADI产品的关注。
如果没有正确输出锁定指示,输出的频率基本上也是不正确的。您可以先通过MUXOUT看一下其它的设置是否都正确。再检查一下针对您的参考频率,相应的寄存器配置是否都做了相应的修改。
您好,可以注意一下是否每次写register 4之后都又写了一遍register 0,否则不会生效,另外register 0的autocal可以打开