Post Go back to editing

360°全方位的ADI汽车电子技术是怎样炼成滴?围观抢百元京东卡

ADI 大中华区汽车电子市场经理崔正昊最近在上海的活动中发表了主题为『ADI 汽车电子产品最新动态』的演讲

其中,崔正昊分享的这个图让人impressive,有木有啊

咱们打造汽车技术涵盖:从核心技术、平台和系统入手全方面哦,里面还提到了我们最近几年成功获得的业界领先企业品牌。

基于这些领先的技术,ADI打造Drive360自动驾驶解决方案,“Drive360”打造360度无死角的汽车技术全覆盖!包括——

全面的座舱电子方案

以及,最重要的汽车动力总成部分!

当然滴,还必须有汽车安全功能全覆盖哦!

 

完整的ADI汽车电子技术,请参考ADI官网主页

http://www.analog.com/cn/applications/markets/automotive-pavilion-home.html 

 

问题来了——

- ADI 近年来通过连串成功并购,形成更强大的技术组合。上面图一中提到的品牌,你都知道背后都有哪些与汽车相关的技术吗?

- ADI 有丰富的汽车座舱技术,从音频视频连接技术、音视频频信号处理、影像处理、信息娱乐系统……成功应用千千万,你了解哪里面有哪些ADI的技术?

- ADI 汽车动力系统应用,从电池管理、电机控制与感应、数据和电源隔离……有你熟悉的吗?

- 24GHz、77/78GHz雷达、激光雷达、IMU,汽车自主驾驶的关键部分,ADI一个都不少!

……

 

专业如你,ADI汽车电子技术和产品你一定有所了解,欢迎就上面的话题跟帖随意评论、发表所见所闻所感。。。本活动结束从有效围观的筒子中抽取 20位 赠与奖品一份!

专业如你奖:每人获得面值 100元的京东电子卡一张

(技能提醒,越专业、互动越多,得奖几率越高哦)

热情围观奖:以下奖品中随便挑

  • 精美陶瓷杯
  • 定制 U 型枕
  • 感应灯
  • 线缆手拿包
  • U 盘
  • 笔记本
  • USB 插座
  • 资料(纸质版《系统方案合集(第五辑)》+《非常见问题解答》


NULL

Top Replies

Parents
  • ADI丰富的汽车座舱电子产品线

    在经过了多年的投入,ADI在汽车电子,尤其是座舱电子领域推出了相当多极具竞争力的产品,其中在音视频方面的产品最为耀眼。

    ADI强大的技术中,有一部分是来自于其数字信号处理。这也是ADI在汽车电子中的一系列处理器的根本。其SigmaDSP系列是代表性的DSP处理器产品。作为完全可编程的单芯片音频DSP,SigmaDSPRegistered处理器可以通过SigmaStudio图形开发工具轻松地进行配置和音效调节,堪称汽车和便携式音频产品的理想之选。部分SigmaDSP芯片还包含了采样速率转换器、ADC、DAC。

    SHARCRegistered系列在浮点DSP市场占据主导地位。不但拥有出色的内核和存储器性能以及优异的I/O吞吐能力,SHARC处理器将浮点处理性能带给动态范围至关重要的应用,性价比高达319 MFLOPS/美元。新推出的面向中高端市场的Griffin系列集成了低功耗SHARC 内核和ARM Cortex-A5内核,把音频处理能力和系统接口能力提升到了新的高度。

    除了这些音频处理器,ADI还发布了全新的汽车音频总线A2B,为汽车音频连接提供一个全新的解决方案。

    ADI提供了一系列多格式视频转换器IC,可用于数字显示中对SDTV、EDTV、HDTV和PC-RGB信号进行数字处理和转换,这些产品被广泛应用到汽车电子领域

Reply
  • ADI丰富的汽车座舱电子产品线

    在经过了多年的投入,ADI在汽车电子,尤其是座舱电子领域推出了相当多极具竞争力的产品,其中在音视频方面的产品最为耀眼。

    ADI强大的技术中,有一部分是来自于其数字信号处理。这也是ADI在汽车电子中的一系列处理器的根本。其SigmaDSP系列是代表性的DSP处理器产品。作为完全可编程的单芯片音频DSP,SigmaDSPRegistered处理器可以通过SigmaStudio图形开发工具轻松地进行配置和音效调节,堪称汽车和便携式音频产品的理想之选。部分SigmaDSP芯片还包含了采样速率转换器、ADC、DAC。

    SHARCRegistered系列在浮点DSP市场占据主导地位。不但拥有出色的内核和存储器性能以及优异的I/O吞吐能力,SHARC处理器将浮点处理性能带给动态范围至关重要的应用,性价比高达319 MFLOPS/美元。新推出的面向中高端市场的Griffin系列集成了低功耗SHARC 内核和ARM Cortex-A5内核,把音频处理能力和系统接口能力提升到了新的高度。

    除了这些音频处理器,ADI还发布了全新的汽车音频总线A2B,为汽车音频连接提供一个全新的解决方案。

    ADI提供了一系列多格式视频转换器IC,可用于数字显示中对SDTV、EDTV、HDTV和PC-RGB信号进行数字处理和转换,这些产品被广泛应用到汽车电子领域

Children
No Data