Post Go back to editing

360°全方位的ADI汽车电子技术是怎样炼成滴?围观抢百元京东卡

ADI 大中华区汽车电子市场经理崔正昊最近在上海的活动中发表了主题为『ADI 汽车电子产品最新动态』的演讲

其中,崔正昊分享的这个图让人impressive,有木有啊

咱们打造汽车技术涵盖:从核心技术、平台和系统入手全方面哦,里面还提到了我们最近几年成功获得的业界领先企业品牌。

基于这些领先的技术,ADI打造Drive360自动驾驶解决方案,“Drive360”打造360度无死角的汽车技术全覆盖!包括——

全面的座舱电子方案

以及,最重要的汽车动力总成部分!

当然滴,还必须有汽车安全功能全覆盖哦!

 

完整的ADI汽车电子技术,请参考ADI官网主页

http://www.analog.com/cn/applications/markets/automotive-pavilion-home.html 

 

问题来了——

- ADI 近年来通过连串成功并购,形成更强大的技术组合。上面图一中提到的品牌,你都知道背后都有哪些与汽车相关的技术吗?

- ADI 有丰富的汽车座舱技术,从音频视频连接技术、音视频频信号处理、影像处理、信息娱乐系统……成功应用千千万,你了解哪里面有哪些ADI的技术?

- ADI 汽车动力系统应用,从电池管理、电机控制与感应、数据和电源隔离……有你熟悉的吗?

- 24GHz、77/78GHz雷达、激光雷达、IMU,汽车自主驾驶的关键部分,ADI一个都不少!

……

 

专业如你,ADI汽车电子技术和产品你一定有所了解,欢迎就上面的话题跟帖随意评论、发表所见所闻所感。。。本活动结束从有效围观的筒子中抽取 20位 赠与奖品一份!

专业如你奖:每人获得面值 100元的京东电子卡一张

(技能提醒,越专业、互动越多,得奖几率越高哦)

热情围观奖:以下奖品中随便挑

  • 精美陶瓷杯
  • 定制 U 型枕
  • 感应灯
  • 线缆手拿包
  • U 盘
  • 笔记本
  • USB 插座
  • 资料(纸质版《系统方案合集(第五辑)》+《非常见问题解答》


NULL

Top Replies

Parents
  • ADI的高性能传感器助力汽车电子的广泛应用。

    随着汽车系统的不断演进,要求传感器具备更多的功能。比如自测功能,另外则需要拥有不同的量程范围设定,不同的带宽设置等等,这是传统的MEMS传感器不能做到的。这些都需要后续的数据转换等信号链设计满足这些新需求。而这恰恰是ADI的优势所在。

    ADI针对汽车安全应用的转换器解决方案,把MEMS角速度传感器与ADC、数字滤波等做系统集成,可以实现自测及量程可调。一般传统的方案中转换器精度有限,并且不能够根据车厂实际需求调节相应的量程。

    ADI的方案是集成16位或者20位高精度转换器,可配置滤波频率、持续自测、温度补偿以及偏置补偿等。这使得ADI的方案和传统的分离转换器方案相比具有更高的精度和更高的设计灵活度。针对压力传感器,这些器件一般都工作于非常恶劣的环境中,外部误差元比较多,因此需要支持0点误差等多种支持精准测量的功能。这就需要信号处理与传感器拥有强大的消除误差机制,因此引入ADI在信号链中的技术可以实现1/1000量级的压力输出精度。

Reply
  • ADI的高性能传感器助力汽车电子的广泛应用。

    随着汽车系统的不断演进,要求传感器具备更多的功能。比如自测功能,另外则需要拥有不同的量程范围设定,不同的带宽设置等等,这是传统的MEMS传感器不能做到的。这些都需要后续的数据转换等信号链设计满足这些新需求。而这恰恰是ADI的优势所在。

    ADI针对汽车安全应用的转换器解决方案,把MEMS角速度传感器与ADC、数字滤波等做系统集成,可以实现自测及量程可调。一般传统的方案中转换器精度有限,并且不能够根据车厂实际需求调节相应的量程。

    ADI的方案是集成16位或者20位高精度转换器,可配置滤波频率、持续自测、温度补偿以及偏置补偿等。这使得ADI的方案和传统的分离转换器方案相比具有更高的精度和更高的设计灵活度。针对压力传感器,这些器件一般都工作于非常恶劣的环境中,外部误差元比较多,因此需要支持0点误差等多种支持精准测量的功能。这就需要信号处理与传感器拥有强大的消除误差机制,因此引入ADI在信号链中的技术可以实现1/1000量级的压力输出精度。

Children
No Data