Post Go back to editing

360°全方位的ADI汽车电子技术是怎样炼成滴?围观抢百元京东卡

ADI 大中华区汽车电子市场经理崔正昊最近在上海的活动中发表了主题为『ADI 汽车电子产品最新动态』的演讲

其中,崔正昊分享的这个图让人impressive,有木有啊

咱们打造汽车技术涵盖:从核心技术、平台和系统入手全方面哦,里面还提到了我们最近几年成功获得的业界领先企业品牌。

基于这些领先的技术,ADI打造Drive360自动驾驶解决方案,“Drive360”打造360度无死角的汽车技术全覆盖!包括——

全面的座舱电子方案

以及,最重要的汽车动力总成部分!

当然滴,还必须有汽车安全功能全覆盖哦!

 

完整的ADI汽车电子技术,请参考ADI官网主页

http://www.analog.com/cn/applications/markets/automotive-pavilion-home.html 

 

问题来了——

- ADI 近年来通过连串成功并购,形成更强大的技术组合。上面图一中提到的品牌,你都知道背后都有哪些与汽车相关的技术吗?

- ADI 有丰富的汽车座舱技术,从音频视频连接技术、音视频频信号处理、影像处理、信息娱乐系统……成功应用千千万,你了解哪里面有哪些ADI的技术?

- ADI 汽车动力系统应用,从电池管理、电机控制与感应、数据和电源隔离……有你熟悉的吗?

- 24GHz、77/78GHz雷达、激光雷达、IMU,汽车自主驾驶的关键部分,ADI一个都不少!

……

 

专业如你,ADI汽车电子技术和产品你一定有所了解,欢迎就上面的话题跟帖随意评论、发表所见所闻所感。。。本活动结束从有效围观的筒子中抽取 20位 赠与奖品一份!

专业如你奖:每人获得面值 100元的京东电子卡一张

(技能提醒,越专业、互动越多,得奖几率越高哦)

热情围观奖:以下奖品中随便挑

  • 精美陶瓷杯
  • 定制 U 型枕
  • 感应灯
  • 线缆手拿包
  • U 盘
  • 笔记本
  • USB 插座
  • 资料(纸质版《系统方案合集(第五辑)》+《非常见问题解答》


NULL

Top Replies

Parents
  • 1,ADI 在动力总成领域的产品主要包含三方面的应用:

    • 电池管理,包括传统铅酸电池和锂离子电池的高精度管理(ADuCM3xx)与检测(AD728x,LTC68xx),ADI 的电池检测芯片占据着这一领域的绝对份额。
    • 高电压系统隔离,ADI 的完整隔离产品线,包括BMS、逆变器、DC-DC、充电隔离,这些在汽车电池包应用中都非常重要。
    • 高精度马达控制检测,ADI 与国际领先的磁阻供应商合作,将自身擅长的信号调理、接口等模拟器件技术与磁阻产品相结合,推出了业界领先、高性价比的用于检测速度、角度的AMR解决方案,可广泛应用于低功率电机产品中。

    举个例子,ADI的LTC3300-2采用的是主动均衡解决方案恢复容量,根据需要将电荷从高SoC单元重新分配给低SoC单元。电池单元放电时,电荷从选定电池单元重新分配到整组相邻电池单元(12个或更多)。类似地,电池单元充电时,电荷从整组相邻电池单元(12个或更多)转移到选定电池单元。所有均衡器可以沿任一方向同时工作,以尽量缩短电池包均衡时间;从而最大化电池包的运行时间。

    2,还有不得不提的是24GHz、77/78GHz雷达、激光雷达等等,核心部件MMIC:它包括多种功能电路,如低噪声放大器(LNA)、功率放大器、混频器、甚至收发系统等功能。ADI的高度集成让剩下的工作变得更加简单:

Reply
  • 1,ADI 在动力总成领域的产品主要包含三方面的应用:

    • 电池管理,包括传统铅酸电池和锂离子电池的高精度管理(ADuCM3xx)与检测(AD728x,LTC68xx),ADI 的电池检测芯片占据着这一领域的绝对份额。
    • 高电压系统隔离,ADI 的完整隔离产品线,包括BMS、逆变器、DC-DC、充电隔离,这些在汽车电池包应用中都非常重要。
    • 高精度马达控制检测,ADI 与国际领先的磁阻供应商合作,将自身擅长的信号调理、接口等模拟器件技术与磁阻产品相结合,推出了业界领先、高性价比的用于检测速度、角度的AMR解决方案,可广泛应用于低功率电机产品中。

    举个例子,ADI的LTC3300-2采用的是主动均衡解决方案恢复容量,根据需要将电荷从高SoC单元重新分配给低SoC单元。电池单元放电时,电荷从选定电池单元重新分配到整组相邻电池单元(12个或更多)。类似地,电池单元充电时,电荷从整组相邻电池单元(12个或更多)转移到选定电池单元。所有均衡器可以沿任一方向同时工作,以尽量缩短电池包均衡时间;从而最大化电池包的运行时间。

    2,还有不得不提的是24GHz、77/78GHz雷达、激光雷达等等,核心部件MMIC:它包括多种功能电路,如低噪声放大器(LNA)、功率放大器、混频器、甚至收发系统等功能。ADI的高度集成让剩下的工作变得更加简单:

Children
No Data