Post Go back to editing

360°全方位的ADI汽车电子技术是怎样炼成滴?围观抢百元京东卡

ADI 大中华区汽车电子市场经理崔正昊最近在上海的活动中发表了主题为『ADI 汽车电子产品最新动态』的演讲

其中,崔正昊分享的这个图让人impressive,有木有啊

咱们打造汽车技术涵盖:从核心技术、平台和系统入手全方面哦,里面还提到了我们最近几年成功获得的业界领先企业品牌。

基于这些领先的技术,ADI打造Drive360自动驾驶解决方案,“Drive360”打造360度无死角的汽车技术全覆盖!包括——

全面的座舱电子方案

以及,最重要的汽车动力总成部分!

当然滴,还必须有汽车安全功能全覆盖哦!

 

完整的ADI汽车电子技术,请参考ADI官网主页

http://www.analog.com/cn/applications/markets/automotive-pavilion-home.html 

 

问题来了——

- ADI 近年来通过连串成功并购,形成更强大的技术组合。上面图一中提到的品牌,你都知道背后都有哪些与汽车相关的技术吗?

- ADI 有丰富的汽车座舱技术,从音频视频连接技术、音视频频信号处理、影像处理、信息娱乐系统……成功应用千千万,你了解哪里面有哪些ADI的技术?

- ADI 汽车动力系统应用,从电池管理、电机控制与感应、数据和电源隔离……有你熟悉的吗?

- 24GHz、77/78GHz雷达、激光雷达、IMU,汽车自主驾驶的关键部分,ADI一个都不少!

……

 

专业如你,ADI汽车电子技术和产品你一定有所了解,欢迎就上面的话题跟帖随意评论、发表所见所闻所感。。。本活动结束从有效围观的筒子中抽取 20位 赠与奖品一份!

专业如你奖:每人获得面值 100元的京东电子卡一张

(技能提醒,越专业、互动越多,得奖几率越高哦)

热情围观奖:以下奖品中随便挑

  • 精美陶瓷杯
  • 定制 U 型枕
  • 感应灯
  • 线缆手拿包
  • U 盘
  • 笔记本
  • USB 插座
  • 资料(纸质版《系统方案合集(第五辑)》+《非常见问题解答》


NULL

Top Replies

Parents
  • (1)BMS系统。

    ADI 有完整的 BMS 系统(双精密 ADC 和精密基准电压源、ARM 处理器、闪存和收发器)集成到一个市场主导型系统级封装 (SiP) 中,树立了 12V 停止-启动 BMS 的行业标准。主要芯片有AD7284,ADUC7039等。

    (2)磁力轴位置传感器。

    ADI 的 AMR 磁力轴位置传感器提供实现这些目标所需的精度、快速响应能力和稳固性。主要芯片有AD2S1205,ADA4571等。

    (3)电流检测放大器。

    ADI 的电流检测放大器具有出色的性能,适用于各种汽车和电源管理应用。这些器件能够在存在高共模电压的情况下精确放大小电压,并提供高带宽以及电平移动和双向功能。在 –40°C 到 +125°C 的宽温度范围内具有出色的直流和交流精度,最大限度地减小了测量回路中的误差,同时不影响成本和封装尺寸。主要芯片有AD8206,AD8211,AD8418等。

    (4)MEMS加速度传感器。

    用于安全气囊系统。ADI 推出的最新安全气囊传感器(双轴 ADXL251)利用最先进的 PSI-5 数字接口,该传感器采用时尚的 4x4mm 外形尺寸,提供多个用户可配置的 gee 级别,旨在降低系统成本。

    (5) MEMS 加速度计和陀螺仪组合系统。

    用于在 OEM 汽车警报系统、eCall 系统、行车纪录仪和主动悬架系统等。主要芯片有ADXL313,ADXL362,ADXRS910,ADXRS810等。

    (6)电子稳定控制 (ESC) 。

    ADI 以通过推出 ADXC1501 而建立这一传统而倍感自豪,这款器件将三轴低重力加速度计和偏航陀螺仪组合到了适用于高性能稳定控制应用的单一封装中。这款四自由度的惯性组合体降低了下一代 ESC 系统的尺寸和成本,同时保持了 ADI 行业领先的冲击和振动性能。

    (7)视频处理系统。

    ADI 拥有满足这一创新要求的各种产品。其中包括一系列音频处理器,从经济高效型解决方案一直到性能最高的 DSP 以及各种可解决摄像机、消费电子和显示器连接问题的视频产品。主要芯片有ADAU1462,ADV7481,ADSP-21573等。

    (8)高级音频、语音和声音处理系统。

    利用高性能音频 DSP 处理器(包括 SHARC 和 SigmaDSP)以及音频连接解决方案,可以实现高级应用,包括 3D 环绕声、音频分区、声音合成、ANC/RNC、超宽带 AEC/NR、麦克风波束形成、车内通信等。主要芯片有AD2425W,ADSP-SC573等。

    (9)惯性测量单元 (IMU) 。

    惯性测量单元 (IMU) 传感器整合了精密陀螺仪、加速度计、磁力计和压力传感器的多轴组合,它们以智能方式融合在一起,为稳定和导航应用提供可靠的位置和运动识别。ADI 能够通过完整的 Drive360Tm 系统,为自主驾驶系统设计人员提供方案。主要芯片有ADIS16490,ADIS16497等。

    (10)激光探测与测量LIDAR 系统。

    用于 Drive360Tm 自主驾驶解决方案。LIDAR 利用光脉冲将物理世界以高的置信水平实时转化为 3D 数字图像。

    (11)汽车雷达。

    ADI提供具有领先优势的 24 GHz 和 77/79 GHz Drive360Tm RADAR 技术。应用于停车辅助系统、前方碰撞预警系统、变道辅助系统、盲点侦测系统、碰撞缓解系统和自适应巡航控制系统。

Reply
  • (1)BMS系统。

    ADI 有完整的 BMS 系统(双精密 ADC 和精密基准电压源、ARM 处理器、闪存和收发器)集成到一个市场主导型系统级封装 (SiP) 中,树立了 12V 停止-启动 BMS 的行业标准。主要芯片有AD7284,ADUC7039等。

    (2)磁力轴位置传感器。

    ADI 的 AMR 磁力轴位置传感器提供实现这些目标所需的精度、快速响应能力和稳固性。主要芯片有AD2S1205,ADA4571等。

    (3)电流检测放大器。

    ADI 的电流检测放大器具有出色的性能,适用于各种汽车和电源管理应用。这些器件能够在存在高共模电压的情况下精确放大小电压,并提供高带宽以及电平移动和双向功能。在 –40°C 到 +125°C 的宽温度范围内具有出色的直流和交流精度,最大限度地减小了测量回路中的误差,同时不影响成本和封装尺寸。主要芯片有AD8206,AD8211,AD8418等。

    (4)MEMS加速度传感器。

    用于安全气囊系统。ADI 推出的最新安全气囊传感器(双轴 ADXL251)利用最先进的 PSI-5 数字接口,该传感器采用时尚的 4x4mm 外形尺寸,提供多个用户可配置的 gee 级别,旨在降低系统成本。

    (5) MEMS 加速度计和陀螺仪组合系统。

    用于在 OEM 汽车警报系统、eCall 系统、行车纪录仪和主动悬架系统等。主要芯片有ADXL313,ADXL362,ADXRS910,ADXRS810等。

    (6)电子稳定控制 (ESC) 。

    ADI 以通过推出 ADXC1501 而建立这一传统而倍感自豪,这款器件将三轴低重力加速度计和偏航陀螺仪组合到了适用于高性能稳定控制应用的单一封装中。这款四自由度的惯性组合体降低了下一代 ESC 系统的尺寸和成本,同时保持了 ADI 行业领先的冲击和振动性能。

    (7)视频处理系统。

    ADI 拥有满足这一创新要求的各种产品。其中包括一系列音频处理器,从经济高效型解决方案一直到性能最高的 DSP 以及各种可解决摄像机、消费电子和显示器连接问题的视频产品。主要芯片有ADAU1462,ADV7481,ADSP-21573等。

    (8)高级音频、语音和声音处理系统。

    利用高性能音频 DSP 处理器(包括 SHARC 和 SigmaDSP)以及音频连接解决方案,可以实现高级应用,包括 3D 环绕声、音频分区、声音合成、ANC/RNC、超宽带 AEC/NR、麦克风波束形成、车内通信等。主要芯片有AD2425W,ADSP-SC573等。

    (9)惯性测量单元 (IMU) 。

    惯性测量单元 (IMU) 传感器整合了精密陀螺仪、加速度计、磁力计和压力传感器的多轴组合,它们以智能方式融合在一起,为稳定和导航应用提供可靠的位置和运动识别。ADI 能够通过完整的 Drive360Tm 系统,为自主驾驶系统设计人员提供方案。主要芯片有ADIS16490,ADIS16497等。

    (10)激光探测与测量LIDAR 系统。

    用于 Drive360Tm 自主驾驶解决方案。LIDAR 利用光脉冲将物理世界以高的置信水平实时转化为 3D 数字图像。

    (11)汽车雷达。

    ADI提供具有领先优势的 24 GHz 和 77/79 GHz Drive360Tm RADAR 技术。应用于停车辅助系统、前方碰撞预警系统、变道辅助系统、盲点侦测系统、碰撞缓解系统和自适应巡航控制系统。

Children
No Data