有奖活动丨这次,跟着ADI一起成为“追光者”,看遍光电新趋势!

9月16-18日,深圳国际会展中心(宝安新馆)

第23届中国国际光电博览会 CIOE 2021即将盛大开幕~

中国国际光电博览会是覆盖光电领域的综合性展会,极具规模与影响力。而作为全球卓越的高性能信号处理解决方案供应商,ADI的高级信号处理IC已经广泛用于当今的光电转换系统、背板传输设备以及时钟产生与分配等应用以及帮助下一代光纤高速网络应用优化设计的解决方案。

So 在本次展会上,ADI(6号展馆B009 – B010)将为您带来该领域的10+款硬核Demo,并安排了多位专家现场贴心讲解哦。同时在光电子芯片集成技术与应用论坛上,咱们ADI中国产品事业部总经理赵轶苗 Morton Zhao将带来一场重磅演讲——“一专多能-打造新一代高集成光模块控制底座”

各位小伙伴,有没有心动呢?斑竹会准时在现场备好精美礼品等着大家哦~当然,不能去的小伙伴一样能过眼瘾,展会期间,斑竹将在评论区展示所有的参展产品~

与此同时,还有有奖活动等大家来参加哦~

-----------------------------------------------------------------------

敲黑板,仔细阅读活动规则:

  1. 在帖子下方留言,你还想了解ADI的哪些产品?
  2. 在展品下方跟帖,分享你最中意的技术点/见解~

*截止日期:9月26日




[edited by: Admin_ADI at 3:09 AM (GMT -4) on 23 Sep 2021]

Top Replies

  • 最想了解第三代控制器产品-ADuCM410,其集成度性能提高很多,应用广泛,期待更多解决方案出炉。

    •  Analog Employees 
    on Sep 23, 2021 3:14 AM

    OTDR 专用模拟前端芯片 ADA4355演示

    实验背景:ADA43551芯片是ADI针对于OTDR应用专门定制的高集成度模拟前端处理芯片,包含了跨阻抗放大器(TIA),模拟滤波电路(LPF)及14bit 125Msps 模数转换器(ADC)。采用此芯片,可以大大降低OTDR产品的设计难度,并非常适合在小型化和可插拔OTDR产品中应用。

    实验平台:本demo系统可展示ADA4355芯片的特性,包括一块OTDR 收发板, FPGA数据采集板, FPGA到电脑的SPI/USB 接口板,OTDR 收发板连接被测光纤。

    工作流程:

    • FPGA板通过SPI/USB接口板连接电脑GUI软件,GUI软件设置工作模式;
    • GUI软件控制FPGA板向OTDR收发板重复下发脉冲信号命令;OTDR收发板发送部分电路向光纤发送重复脉冲信号;
    • OTDR收发板接收电路接收脉冲光在光纤里的瑞利散射信号,经过APD做光电转换,ADA4355把信号放大并数字化,将数字通过LVDS送至FPGA;
    • FPGA算法对接收到的数据进行分析,把结果上报GUI软件;
    • GUI软件在电脑终端输出测试结果曲线。

    •  Analog Employees 
    on Sep 23, 2021 3:18 AM

    第一代控制器产品 ADuC702X/712X

    产品优势和特点——

    • Analog I/O
      • 多通道12位1 MSPS ADC
        • 多达12个ADC通道
      • 全差分模式和单端模式
      • 模拟输入范围:0 V至VREF
      • 12位电压输出DAC
        • 提供4个DAC输出
      • 片内基准电压
      • 片内温度传感器
      • 电压比较器
    • 微控制器
      • 16位/32位RISC架构、ARM7TDMI内核
      • JTAG端口支持代码下载和调试
    • 时钟选项
      • 片内调整振荡器(±3%)
      • 外部时钟晶体
      • 可达44 MHz的外部时钟源
      • 具有可编程分频器的41.78 MHz PLL
    • 存储器
      • 62 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
      • 在线下载,基于JTAG的调试
      • 软件触发在线重新编程能力
    • 用于FIQ和IRQ的矢量中断控制器
      • 每类中断支持8种优先级
      • 边沿或电平中断外部引脚输入
    • 片内外设
      • 2个完全I2C兼容通道
      • SPI(主模式下20 Mbps,从模式下10 Mbps)
        • 输入级和输出级具有4字节FIFO
      • 最多20个GPIO引脚——仅数字GPIO兼容5 V电压
      • 3个通用定时器
        • 看门狗定时器(WDT)
      • 可编程逻辑阵列(PLA)
        • 16个PLA元件
      • 16位、5通道PWM
    •  Analog Employees 
    on Sep 23, 2021 3:21 AM

    第二代控制器产品 ADuCM32X

    产品优势和特点

    ADuCM320是一款片内堆叠式双芯片系统,设计用于固定波长

    激光模块应用的诊断控制。该系统集成1个16位(14位精度)多

    通道SAR ADC、1个ARM®  CortexTm-M3处理器、8个电压DAC、4个

    电流输出DAC以及flflash/EE存储器,采用6 mm × 6 mm 96引脚

    BGA封装。ADuCM320开发系统可进行ADuCM320芯片评估。

    • 模拟输入
      • 输出多通道、14位、1 MSPS模数转换器(ADC)
        • 多达16个ADC输入通道
      • 8个12位VDAC,提供0 V至2.5 V或AVDD 范围
      • 4个12位IDAC,提供0 mA至150 mA范围
      • 电压比较器
    • 微控制器
      • ARM Cortex-M3处理器,32位RISC架构
    • 时钟选项
      • 具有可编程分频器的80 MHz锁相环
      • 片上调整振荡器(±3%)
    • 存储器
      • 2个128 kB独立Flash/EE存储器
      • Flash/EE耐久性:10,000周期
      • Flash/EE保持时间:20年
      • 32 kB SRAM
    • 片内外设
      • MDIO从机,频率最高达4 MHz
      • 2个 I2C、2个 SPI、 UART
    • 温度范围
      • 额定工作温度范围:-40℃至+105℃
    •  Analog Employees 
    on Sep 23, 2021 3:25 AM

    第二代控制器产品 ADuCM310

    产品优势和特点

    ADuCM310是一款片内堆叠式多芯片系统,设计用于可调激光模块应用的诊断控制。ADuCM310集成一个16位(14位精度)多通道逐次逼近寄存器型(SAR) ADC、一个ARM Cortex-M3处理器、8个电压DAC、6个电流输出DAC以及Flash/EE存储器,采用6 mm × 6 mm、112引脚CSP_BGA封装。

    ADuCM310开发系统可对ADuCM310芯片进行评估。EVAL_ADuCM310QSPZ支持利用最少的外部元件对器件进行性能评估。