有奖活动丨这次,跟着ADI一起成为“追光者”,看遍光电新趋势!

9月16-18日,深圳国际会展中心(宝安新馆)

第23届中国国际光电博览会 CIOE 2021即将盛大开幕~

中国国际光电博览会是覆盖光电领域的综合性展会,极具规模与影响力。而作为全球卓越的高性能信号处理解决方案供应商,ADI的高级信号处理IC已经广泛用于当今的光电转换系统、背板传输设备以及时钟产生与分配等应用以及帮助下一代光纤高速网络应用优化设计的解决方案。

So 在本次展会上,ADI(6号展馆B009 – B010)将为您带来该领域的10+款硬核Demo,并安排了多位专家现场贴心讲解哦。同时在光电子芯片集成技术与应用论坛上,咱们ADI中国产品事业部总经理赵轶苗 Morton Zhao将带来一场重磅演讲——“一专多能-打造新一代高集成光模块控制底座”

各位小伙伴,有没有心动呢?斑竹会准时在现场备好精美礼品等着大家哦~当然,不能去的小伙伴一样能过眼瘾,展会期间,斑竹将在评论区展示所有的参展产品~

与此同时,还有有奖活动等大家来参加哦~

-----------------------------------------------------------------------

敲黑板,仔细阅读活动规则:

  1. 在帖子下方留言,你还想了解ADI的哪些产品?
  2. 在展品下方跟帖,分享你最中意的技术点/见解~

*截止日期:9月26日




[edited by: Admin_ADI at 3:09 AM (GMT -4) on 23 Sep 2021]

Top Replies

Parents
    •  Analog Employees 
    on Sep 17, 2021 9:23 AM

    双通道2A输出电源模组-LTM4691

    除了光通信控制器的展示外,现场还配套展示了LTM4691这一款高效率、双路输出降压型µModule降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2A连续输出电流。此开关模式电源采用3mm × 4mm × 1.18mm小型LGA封装,其中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。每个输出可通过电阻独立设置的可编程电压范围为0.5 V至2.5 V。

Reply
    •  Analog Employees 
    on Sep 17, 2021 9:23 AM

    双通道2A输出电源模组-LTM4691

    除了光通信控制器的展示外,现场还配套展示了LTM4691这一款高效率、双路输出降压型µModule降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2A连续输出电流。此开关模式电源采用3mm × 4mm × 1.18mm小型LGA封装,其中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。每个输出可通过电阻独立设置的可编程电压范围为0.5 V至2.5 V。

Children
No Data