有奖活动丨这次,跟着ADI一起成为“追光者”,看遍光电新趋势!

9月16-18日,深圳国际会展中心(宝安新馆)

第23届中国国际光电博览会 CIOE 2021即将盛大开幕~

中国国际光电博览会是覆盖光电领域的综合性展会,极具规模与影响力。而作为全球卓越的高性能信号处理解决方案供应商,ADI的高级信号处理IC已经广泛用于当今的光电转换系统、背板传输设备以及时钟产生与分配等应用以及帮助下一代光纤高速网络应用优化设计的解决方案。

So 在本次展会上,ADI(6号展馆B009 – B010)将为您带来该领域的10+款硬核Demo,并安排了多位专家现场贴心讲解哦。同时在光电子芯片集成技术与应用论坛上,咱们ADI中国产品事业部总经理赵轶苗 Morton Zhao将带来一场重磅演讲——“一专多能-打造新一代高集成光模块控制底座”

各位小伙伴,有没有心动呢?斑竹会准时在现场备好精美礼品等着大家哦~当然,不能去的小伙伴一样能过眼瘾,展会期间,斑竹将在评论区展示所有的参展产品~

与此同时,还有有奖活动等大家来参加哦~

-----------------------------------------------------------------------

敲黑板,仔细阅读活动规则:

  1. 在帖子下方留言,你还想了解ADI的哪些产品?
  2. 在展品下方跟帖,分享你最中意的技术点/见解~

*截止日期:9月26日




[edited by: Admin_ADI at 3:09 AM (GMT -4) on 23 Sep 2021]

Top Replies

Parents
    •  Analog Employees 
    on Sep 17, 2021 9:21 AM

    第四代控制器产品-ADuCM43X

    据在现场的ADI光通信产品线市场和应用经理Samuel介绍,ADuCM43x系列产品是ADI中国团队研发,可应用于200/400/800G DML/EML/硅光模块应用的低成本可调谐光模块。该高集成度解决方案具有1个16位(12位精度)多通道SAR ADC、多路电压DAC、多路电流输出DAC以及flash/EE存储器,同时采用5mm × 5mm 121引脚BGA封装。


Reply
    •  Analog Employees 
    on Sep 17, 2021 9:21 AM

    第四代控制器产品-ADuCM43X

    据在现场的ADI光通信产品线市场和应用经理Samuel介绍,ADuCM43x系列产品是ADI中国团队研发,可应用于200/400/800G DML/EML/硅光模块应用的低成本可调谐光模块。该高集成度解决方案具有1个16位(12位精度)多通道SAR ADC、多路电压DAC、多路电流输出DAC以及flash/EE存储器,同时采用5mm × 5mm 121引脚BGA封装。


Children
No Data