Post Go back to editing

印象•ADI放大器——有奖互动,说出你的ADI放大器印象

“AD8551,可以在制作的微弱信号幅值检测仪中使用ADI的集成运放,效果很好”

“OP07,性能超棒,价格较低,适用于各种要求高一点点的电路,这也使得该芯片个成为了我在大学期间及现在自我娱乐时使用的主打运放IC。还记得当年用这个芯片搭出来的耳放效果超棒。”

“ADA4817,最大特点就是高带宽高压摆并且拥有超低输入偏置电流,带宽上G,压摆印象中是800V/us左右,输入偏置电流是pA级别的,这些决定了它在高速的电流型的信号处理和放大中能有很出色的表现。”

“拆了低音炮换上AD8620,专门留意吉他第六弦的效果, 很饱满!试听加州旅馆,开场的人声表现力的确像在眼前一般 还有很多细节方面的表现力都灰常更细腻哦~”

……

以上,是版主随便搜到的一些网友们使用ADI放大器芯片时的反馈。。。

作为电路的基本组成单元,放大器你一定有用过!

作为产品全面涵盖高速放大器、精密放大器……,你一定对ADI的放大器产品并不陌生!

在全球放大器市场中占据了40~50%的市场份额的ADI放大器,你一定有印象!

So,你对ADI放大器有哪些印象?

印象·ADI放大器——来我们一起聊聊你正在或曾经用过的ADI放大器好吗?

欢迎分享你在使用ADI放大器产品时

1) 那些带给你深刻影响的产品,why?

2) 影响深刻的问题,以及解决办法

3) 值得分享或借鉴的经验

……

在跟帖中分享,即有机会获得版主为大家准备的礼物一份

评奖规则:所有真实分享即可获得抽奖机会,打动版主的分享直接送出哦。

时间:6月14日~6月30日

Top Replies

Parents
  • 毕业不久,跑南方打工,设计中忽发奇想,用八组继电器+电阻做256级的程控运放,用的是 AD624 仪表放大器,效果居然不错,老板立马提级别、涨人工、改善住宿,真开心。只是手头继电器比较大,一个继电器比火柴盒差不多,做出来的实验板超级大,老板下命令减小尺寸。手快的兄弟重新垒板,换指头大的信号继电器,加50Hz工频信号,上电一试,傻眼了,程控功能没问题,但输出畸变严重,老板也跑来加班排查问题,七八号人马一通乱,换新板、割板、飞线、换通道、换信号不已,通宵天亮了还没解决问题,拿大板子出来一试,没问题。休息一天,开始找不同,比较大的差别:大板一是继电器电源独立、二是板子尺寸大、三是使用的继电器触点距离线包远,一样样试验,单独原因都无效,只好降低预期,改成六组大继电器做64级程控,试验没问题,老板捏着鼻子认了。乱想原因,大概是信号被线包电源的纹波干扰了?至今未想通原因,遗憾。

Reply
  • 毕业不久,跑南方打工,设计中忽发奇想,用八组继电器+电阻做256级的程控运放,用的是 AD624 仪表放大器,效果居然不错,老板立马提级别、涨人工、改善住宿,真开心。只是手头继电器比较大,一个继电器比火柴盒差不多,做出来的实验板超级大,老板下命令减小尺寸。手快的兄弟重新垒板,换指头大的信号继电器,加50Hz工频信号,上电一试,傻眼了,程控功能没问题,但输出畸变严重,老板也跑来加班排查问题,七八号人马一通乱,换新板、割板、飞线、换通道、换信号不已,通宵天亮了还没解决问题,拿大板子出来一试,没问题。休息一天,开始找不同,比较大的差别:大板一是继电器电源独立、二是板子尺寸大、三是使用的继电器触点距离线包远,一样样试验,单独原因都无效,只好降低预期,改成六组大继电器做64级程控,试验没问题,老板捏着鼻子认了。乱想原因,大概是信号被线包电源的纹波干扰了?至今未想通原因,遗憾。

Children
No Data