印象•ADI放大器——有奖互动,说出你的ADI放大器印象

“AD8551,可以在制作的微弱信号幅值检测仪中使用ADI的集成运放,效果很好”

“OP07,性能超棒,价格较低,适用于各种要求高一点点的电路,这也使得该芯片个成为了我在大学期间及现在自我娱乐时使用的主打运放IC。还记得当年用这个芯片搭出来的耳放效果超棒。”

“ADA4817,最大特点就是高带宽高压摆并且拥有超低输入偏置电流,带宽上G,压摆印象中是800V/us左右,输入偏置电流是pA级别的,这些决定了它在高速的电流型的信号处理和放大中能有很出色的表现。”

“拆了低音炮换上AD8620,专门留意吉他第六弦的效果, 很饱满!试听加州旅馆,开场的人声表现力的确像在眼前一般 还有很多细节方面的表现力都灰常更细腻哦~”

……

以上,是版主随便搜到的一些网友们使用ADI放大器芯片时的反馈。。。

作为电路的基本组成单元,放大器你一定有用过!

作为产品全面涵盖高速放大器、精密放大器……,你一定对ADI的放大器产品并不陌生!

在全球放大器市场中占据了40~50%的市场份额的ADI放大器,你一定有印象!

So,你对ADI放大器有哪些印象?

印象·ADI放大器——来我们一起聊聊你正在或曾经用过的ADI放大器好吗?

欢迎分享你在使用ADI放大器产品时

1) 那些带给你深刻影响的产品,why?

2) 影响深刻的问题,以及解决办法

3) 值得分享或借鉴的经验

……

在跟帖中分享,即有机会获得版主为大家准备的礼物一份

评奖规则:所有真实分享即可获得抽奖机会,打动版主的分享直接送出哦。

时间:6月14日~6月30日

Top Replies

Parents
  • 1)给我印象深刻的是之前测量磁场时将传感器产生的微小电压放大时使用的ad623(单电源、轨到轨、低成本)仪表放大器。它给我的印象就是使用简单方便,可以自由的调控增益以及基准电压;而且放大信号比较稳定,将模拟的微小正弦信号进行放大时波形无明显失真。价格也是比较合理的。

    AD623是一款集成式单电源或双电源仪表放大器,采用3 V12 V电源电压时提供轨到轨输出摆幅。它可以通过单一增益设置电阻进行编程,并遵照8引脚工业标准引脚排列配置,赋予用户出众的灵活性。不接外部电阻时,AD623采用单位增益配置(G = 1);连接外部电阻时,AD623可通过编程实现最高增益1000

    提高交流共模抑制比(CMRR)并增加增益可使AD623具有出色的精度;由于CMRR在最高200 Hz时保持稳定,因此线路噪声谐波得到抑制。AD623具有宽输入共模范围,可以放大共模电压低至地电压以下150 mV的信号。AD623采用双极性和单极性电源供电,能保持出色的性能。

    2)调控ad623增益及基准电压使用的是2个数字可控电位器,调试的时候并未直接连上单片机程序,于是便用2个旋钮电位器代替。将电阻调控到合适的值产生合适的增益及基准电压。

    3)马上就要国赛了,主攻方面是仪表测量类这一块,adi在这方面产品做的相当的好。在前端放大这一块很多购买的都是adi的放大器。加油,大二党表示很多时候只能看看各位高工们发表言论,自己的路还很远。超越一切可能,哈哈。

Reply
  • 1)给我印象深刻的是之前测量磁场时将传感器产生的微小电压放大时使用的ad623(单电源、轨到轨、低成本)仪表放大器。它给我的印象就是使用简单方便,可以自由的调控增益以及基准电压;而且放大信号比较稳定,将模拟的微小正弦信号进行放大时波形无明显失真。价格也是比较合理的。

    AD623是一款集成式单电源或双电源仪表放大器,采用3 V12 V电源电压时提供轨到轨输出摆幅。它可以通过单一增益设置电阻进行编程,并遵照8引脚工业标准引脚排列配置,赋予用户出众的灵活性。不接外部电阻时,AD623采用单位增益配置(G = 1);连接外部电阻时,AD623可通过编程实现最高增益1000

    提高交流共模抑制比(CMRR)并增加增益可使AD623具有出色的精度;由于CMRR在最高200 Hz时保持稳定,因此线路噪声谐波得到抑制。AD623具有宽输入共模范围,可以放大共模电压低至地电压以下150 mV的信号。AD623采用双极性和单极性电源供电,能保持出色的性能。

    2)调控ad623增益及基准电压使用的是2个数字可控电位器,调试的时候并未直接连上单片机程序,于是便用2个旋钮电位器代替。将电阻调控到合适的值产生合适的增益及基准电压。

    3)马上就要国赛了,主攻方面是仪表测量类这一块,adi在这方面产品做的相当的好。在前端放大这一块很多购买的都是adi的放大器。加油,大二党表示很多时候只能看看各位高工们发表言论,自己的路还很远。超越一切可能,哈哈。

Children
No Data